Gira Sicherheitssystem
Alarm Connect

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Bedieneinheit in der Küche

Ein System für alle Bereiche

Das funkbasierte Gira Sicherheitssystem ist überaus flexibel, absolut datensicher und vielseitig einsetzbar. Es bietet Schutz vor Einbruch und Sabotage, und alarmiert bei Feuer oder technischen Störungen wie Wasserschäden. Zudem kann das Gira Sicherheitssystem als Aktivitätsüberwachung für pflegebedürftige Personen genutzt werden. Es bietet für alle Anforderungen und Kundenwünsche die passende Lösung und geht weit über ein normales Alarmsystem hinaus. Durch das Nachrüsten von weiteren Meldern, wie dem neuen Rauchwarnmelder, bietet das System viel Flexibilität und kann der aktuellen Lebenssituation angepasst werden. Die Alarmzentrale Connect ist updatefähig und entspricht stets den aktuellen Sicherheitsanforderungen.

Als Funksystem eignet sich das System sowohl für die Nachrüstung als auch für den Neubau, für Eigenheime, Büros bis hin zum Kleingewerbe. Durch sein reduziertes, modernes Design fügt es sich harmonisch in jedes Gebäude ein.

Das Gira Sicherheitssystem ist nach DIN EN 50131 Grad 2 zertifiziert und somit KfW förderfähig.

Bediengeräte zur Steuerung von Alarm Connect

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Bediengerät als App von unterwegs

Das Gira Sicherheitssystem macht Sicherheit so einfach wie noch nie. Die Bedienung erst recht. Gleich vier Möglichkeiten lassen keine Wünsche offen: Mit der Funk Bedieneinheit hat jeder Anwender alle Sicherheitsfunktionen voll im Griff. Der Funk Handsender kann die wichtigsten Grundfunktionen ausführen. Der Gira G1 verbindet Sicherheit und Türkommunikation mit Smart Home Funktionen in einem Gerät und ist intuitiv über das Multitouchdisplay steuerbar. Selbsterklärend ist auch die mobile Bedienung per Gira Smart Home App mit identischem User Interface für Tablet oder Smartphone.


Funk Bedieneinheit

Alarm Connect verschafft Anwendern neben mehr Sicherheit auch deutlich mehr Komfort. Das spiegelt sich in der Funk Bedieneinheit mit selbsterklärendem Display wider. Ob Anzeigen und Quittieren von Alarm- und Statusmeldungen, bequeme Statusänderung des Sicherheitsbereichs, einfaches Scharf- oder Unscharfschalten oder simples Auslösen manueller Alarme: Alles lässt sich intuitiv und leicht bedienen.

Mehr über die Funk Bedieneinheit

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Bedieneinheit
Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Handsender

Funk Handsender

Klein, handlich und immer griffbereit ist der Funk Handsender zum Gira Sicherheitssystem. Mit ihm lassen sich Sicherungsbereiche auf „Extern scharf“, „Intern scharf“ und „Unscharf“ schalten. Außerdem kann im Fall der Fälle ein Panikalarm ausgelöst werden.

Mehr über den Funk Handsender

Gira G1 als Client für das Gira Sicherheitssystem

Der Gira G1 kann mit dem Gira Sicherheitssystem Alarm Connect verbunden und als zusätzliches Bedien- und Anzeigegerät genutzt werden. So haben Anwender alle aktuellen Zustände des Sicherheitssystems Alarm Connect immer im Blick. Die sichere Kommunikation läuft über das Netzwerk „Gira IP-Stack“ mit der Alarmzentrale des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect.

Mehr zum Gira G1 als Alarm Client

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Gira G1 als Alarm Client
Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit Gira Smart Home App

Gira Smart Home App

Volle Kontrolle funktioniert auch mobil per Gira Smart Home App. In den eigenen vier Wänden ebenso wie aus der Ferne. Der gesicherte Fernzugriff erfolgt durch Verschlüsselung und digitale Zertifikate über den Gira S1. Die Gira Smart Home App ist wahlweise im Google Play Store oder im Apple App Store kostenlos erhältlich.

Gira Smart Home App (Android) im Google Play Store laden
Gira Smart Home App (iOS) im Apple App Store laden

Produkte

Ein System mit vielen Möglichkeiten

Herzstück des Gira Sicherheitssystems ist die Alarmzentrale Connect. Sie steuert die störungsfreie Funktion aller Komponenten und leitet Alarme an Sirenen oder externe Wachdienste weiter. Für die Bedienung stehen Funk Bedieneinheit, Funk Handsender, Gira G1 und Gira Smart Home App zur Wahl. Hinzu kommen Sirenen zur visuellen und akustischen Alarmierung im Außenbereich oder zur akustischen Alarmierung im Innenbereich sowie Melder. Dazu zählen der Funk Bewegungsmelder, der Funk Glasbruchmelder, Funk Magnetkontakt und Funk Technikkontakt sowie jetzt neu ergänzt der Funk Rauchwarnmelder. Sie detektieren unterschiedliche Gefahrenquellen und senden die Informationen
direkt an die Alarmzentrale. Umfangreiches Zubehör rundet das Alarm Connect Produktangebot ab.

Produkte im Online Katalog ansehen


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Alarmzentrale

Alarmzentrale Connect

Die Alarmzentrale Connect kommuniziert mit allen angeschlossenen Komponenten, überwacht deren störungsfreie Funktion und leitet Alarme zu den entsprechenden Systemgeräten weiter. Dabei kann der Alarm über die Sirene akustisch ausgelöst werden und zudem an einen Wachdienst weitergeleitet werden. Bis zu 48 Melder lassen sich an die Alarmzentrale anschließen. Dazu zählen Einbruch-, Glasbruch-, Rauchwarn- und Bewegungsmelder. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Funk Bedieneinheit, den Funk Handsender, den Gira G1 oder die Gira Smart Home App.
Der Fernzugriff ist, in Kombination mit dem Gira S1, dabei jederzeit über Verschlüsselung und digitale Zertifikate voll gesichert.

 


Sirenen

Alarmgeber informieren die Alarmzentrale Connect sofort über die von der Anlage erkannten Gefahren. Diese leitet je nach Systemkonfiguration die Alarme an die Funk Innensirene und/oder die Funk Außensirene weiter.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Innensirene

Funk Innensirene

Zur Abschreckung unerwünschter Eindringlinge dienen die Funk Innensirenen. Sie geben mit einer eindrucksvollen Lautstärke von 90 dBA Alarm. Einbrecher sollen so in Panik versetzt und wirkungsvoll in die Flucht geschlagen werden.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Außensirene

Funk Außensirene

Die Funk Außensirene hat ein klares und gleichzeitig schlichtes Design und fügt sich so harmonisch in das Erscheinungsbild der Hauswand ein. Dabei ist die Funk Außensirene individuell nutzbar. Egal wie Sie die anonyme Öffentlichkeit alarmieren wollen. Die Funk Außensirene verfügt über zwei Alarmierungsfunktionen: visuelle & akustisch. Die Alarmierungsfunktion ist einfach einstellbar. So ist die Alarmierung auch nur visuell möglich und somit auch Normkonform.  


Funk Melder

Die Funk Melder dienen zur Überwachung des zu sichernden Objekts und detektieren unterschiedliche Gefahrenquellen. Bei bestimmten Ereignissen wie Bewegung, Glasbruch, Öffnung usw. senden sie eine Information an die Alarmzentrale. Abhängig vom Scharfschaltzustand der Anlage wird dadurch Alarm ausgelöst. Verteilt auf die unterschiedlichen Typen lassen sich pro Anlage bis zu 48 Melder einsetzen.


Funk Bewegungsmelder AP

Bei extern scharf geschalteter Anlage überwachen die Funk Bewegungsmelder AP per Infrarotstrahlen zusätzlich die Innenräume. Sie punkten zudem mit ihrem ansprechenden Design, einfacher Aufputz-Montage und integriertem Sabotageschutz.


Funk Glasbruchmelder AP und UP

Funk Glasbruchmelder reagieren auf das Einschlagen der Scheiben. Jede Tür und jedes Fenster, das von außen ohne Hilfsmittel erreichbar ist, sollte zur Sicherheit der Anlage durch entsprechende Melder überwacht werden.


Funk Rauchwarnmelder

Der Funk Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung mit einem lauten Signalton (85 dB) und blinkender LED. Fest verbaute Batterien mit einer Laufzeit von 10 Jahren bieten langfristig Sicherheit und Komfort. Löst der Melder aus, ist eine Fernalarmierung  möglich.


Funk Magnetkontakt

Der Funk Magnetkontakt wird an die Fenster- oder Türrahmen geschraubt, um diese zu überwachen. Bei Öffnung erfolgt unmittelbar eine Meldung an die Alarmzentrale. Ein Pluspunkt bei der Montage: Die Kontaktierung ist von beiden Seiten möglich, d. h., der Magnet kann sowohl rechts als auch links vom Magnetkontakt angebracht werden.


Funk Technikkontakt

Der Funk Technikkontakt ist optisch identisch mit dem Funk Magnetkontakt. An den Klemmen können potenzialfreie Öffner- oder Schließer-Kontakte beliebiger drahtgebundener Sensoren angeschlossen werden. Die Parametrierung dazu wird im GPA durchgeführt.


Zubehör

Die Details machen den Unterschied. Umfangreiches Zubehör für verschiedene Einsatzzwecke rundet das Produktangebot zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect sinnvoll ab.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect GSM Modul

GSM-Modul

Das GSM-Modul (Zusatzmodul Alarmzentrale Connect) dient zur Aufnahme einer SIM-Karte für die Alarmzentrale und ermöglicht die Fernalarmierung durch SMS, Telefon oder Wachschutz.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Türmodul

Türmodul

Beim Türmodul erfolgt die Scharfschaltung „Extern Scharf“ über einen angeschlossenen Schlüsselschalter in Kombination mit Sperrelement und Riegelschaltkontakt.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt VdS

Für die Verschlussüberwachung von Türen ist der elektromechanische Riegelschaltkontakt VdS gedacht. Er wird unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Schlüsselschalter

Schlüsselschalter/VdS

Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen wird der Schlüsselschalter einfach an das Türmodul der Funk Bedieneinheit angeschlossen. Mit seinem abgedichteten Gehäuse eignet er sich für den Innen- und Außeneinsatz.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Motorisches Sperrelement

Motorisches Sperrelement

Zum mechanischen Versperren von Türen kommt das motorische Sperrelement zum Einsatz. In Verbindung mit der Alarmzentrale Connect verhindert es ein unbeabsichtigtes Betreten von scharf geschalteten Sicherheitsbereichen. Es ist Teil einer Schalteinrichtung zur Erfüllung der Zwangsläufigkeit. Zum Versperren mehrerer Türen lässt es sich auch kaskadieren.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Repeater

Funk Repeater

Die Reichweite von Alarm Connect kann mit einem Funk Repeater einfach erhöht und das Gira Sicherheitssystem noch flexibler eingesetzt werden. Die Sende-Empfangseinheit der Sicherheitsklasse 2 nimmt dazu das Signal eines Funksenders auf, verstärkt es und sendet es erneut aus. Mit ihm lassen sich auch solche Projekte planen, die aufgrund hoher Ausdehnung sonst nur schwierig oder gar nicht zu realisieren wären.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk IO Modul

Funk I/O-Modul

Ein Funk I/O-Modul dient dem Empfang und der Weiterleitung von drahtgebundenen Signalen.  Das funktioniert auch mit Gira fremden Komponenten, soweit diese entsprechende Schnittstellen haben. An vier Eingängen und Ausgängen können drahtgebundene Komponenten angeschlossen werden, z. B. ein verdrahteter Leckagekontakt am Eingang und eine Sirene am Ausgang. Die Funk I/O-Module verfügen zudem über integrierte Sabotagekontakte und die Sicherheitsklasse 2.

Einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Inbetriebnahme mit GPA

Flexibel, einfach und schnell. Das Gira Sicherheitssystem wird Sie auch als Installateur begeistern. Angefangen bei der Planung über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme. Ob Planungshilfe,  Installation der Komponenten oder die Parametrierung über den Gira Projekt Assistenten (GPA), mit Alarm Connect geht Ihnen alles leicht, zügig und professionell von der Hand.

Jetzt GPA herunterladen


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Planungshilfe

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Planungshilfe nutzen

Gerne unterstützen wir Sie bereits in der Planungsphase bei der opti­malen Zusammenstellung eines individuellen Gira Sicherheitssystems Alarm Connect. Laden Sie sich für die Umsetzung einfach unsere Planungshilfe herunter.

Jetzt Planungshilfe als PDF herunterladen

Jetzt Planungshilfe als Excel herunterladen


Alarm Connect mit dem Gira Projekt Assistenten parametrieren

Das Gira Sicherheitssystem lässt sich per Gira Projekt Assistent (GPA) einfach per Drag-and-drop planen und in Betrieb nehmen. Das funktioniert auch, wenn die Komponenten physisch noch gar nicht vorhanden sind. Mithilfe des Gira X1 ermöglicht der GPA zudem die Integration von Alarm Connect in die Gebäudeautomatisierung. Über den Gira S1 kann auch die verschlüsselte und sichere Fernwartung des Systems erfolgen.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Übersichtlichkeit wahren

Übersichtlichkeit wahren

Im Projektumfang wird festgelegt, welches System im GPA projektiert wird. Danach richtet sich, welche Editoren und Geräte angezeigt werden. Es wird nur das aufgelistet, was wirklich benötigt wird. Das GPA-Projekt lässt sich auch jederzeit erweitern.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Sicherungsbereiche zuordnen

Sicherungsbereiche zuordnen

Der Aufbau der Gebäudestrukturen erfolgt einfach per Drag-and-drop Gebäudeteile und Räume werden dann maximal vier Sicherungsbereichen zugeordnet, die sich jeweils intern und extern scharf schalten lassen.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Geräte und Komponenten verorten

Geräte und Komponenten verorten

Die Gira Sicherheitssystem Komponenten werden ebenfalls per Drag-and-drop platziert. Dies erfolgt über den Gerätekatalog – ohne, dass die realen Geräte bereits vorliegen.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Fehler vermeiden

Fehler vermeiden

Selbsterklärende Wenn-dann-Editoren helfen, Funktionen wie Fernalarmierung, Wachdienstaufschaltung oder die Konfiguration der I/O-Module durchzuführen. Der GPA überprüft zudem das Projekt und weist auf mögliche Fehler hin.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation spezielle Kundenwünsche umsetzen

Spezielle Kundenwünsche umsetzen

Zustände des Gira Sicherheitssystems lassen sich im GPA-Logikeditor weiterverarbeiten und mittels Gira X1 oder Gira L1 an das KNX System übertragen. Per Simulation lassen sich die erstellten Verknüpfungen vorab testen und so auch individuelle Kundenvorstellungen schnell realisieren.


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Kundendokumentation

Kundendokumentation inklusive

Der GPA liefert auf Knopfdruck eine vollständige Kundendokumentation. Die zusammengefassten Projektdaten können dem Kunden ausgedruckt oder als PDF ausgehändigt werden.

Video mit Alarm Connect Installationstipps

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Video

Das funkbasierte Gira Sicherheitssystem Alarm Connect bietet nicht nur Anwendern viele Vorteile, sondern auch Ihnen als Installateur. Es lässt sich kabellos verbinden und mit z.B. dem Gira X1 auch nahtlos in die Gira KNX Installation integrieren. Für optimale Ergebnisse und rundum zufriedene Kunden beachten Sie bitte unsere Installationstipps im Video. Hier erfahren Sie mehr über die korrekte Positionierung der Alarmzentrale Connect, der Bedieneinheit, Melder, Kontakte und Sirenen sowie die Projektierung über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Technische Daten

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Alarmzentrale

Alarmzentrale Connect

  • Saubere Installation durch kabellose Verbindung der Systemkomponenten

  • Komfortabel steuerbar über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App

  • Erlaubt den Fernzugriff mit geschütztem Datenverkehr z.B. von einer App aus

  • Kommuniziert intern mit angeschlossenen
    Systemgeräten

  • Bis zu 64 Melder anschließbar, für die Bereiche Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder

  • Alarmfunktionen für Einbruch, Sabotage, Feuer, Panik, Aktivitäts- und Technikmeldungen
  • Leitet Alarme zu angeschlossenen Systemgeräten, wie z. B. einer Sirene und / oder zu Diensten, wie Fernalarmierungn eines Wachdienstes
  • Überwacht die störungsfreie Funktion der angeschlossenen Systemgeräte
  • Integriertes analoges Telefonwählgerät
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    extern: AC 230 V, 50/60 Hz
    intern (Akku): DC 16 V, 2,5 A
  • Abmessungen in mm: B 285, H 170, T 30
  • Reinweiß glänzend
  • Best.-Nr. 5201 00
Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Bedieneinheit

Funk Bedieneinheit

  • Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren
  • Status des Sicherungsbereichs ändern, z. B. „Extern Scharf“
  • Manuell Alarm, z. B. Panikalarm, durch Codeeingabe auslösen
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern: DC 12 V
    - intern (Batterie): 4 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 95, H 170, T 10
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5212 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Außensirene

Funk Außensirene

  • Zur visuellen und akustischen Alarmierung im Außenbereich
  • 2facher, integrierter Sabotageschutz
  • Signalton: Lautstärke: ca. 110 dBA
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern (optional): DC 12 V
    - intern (Batterie):
  • 6 x Typ AA Lithium
  • Abmessungen in mm:
  • Gehäusemaß: B 200, H 200, T 60
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5216 16)
  • Anthrazit (Best.-Nr. 5261 110)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Innensirene

Funk Innensirene

  • Zur akustischen Alarmierung im Innenbereich
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Signalton: Lautstärke: ca. 90 dBA
  • Spannungsversorgung: DC 12 V
  • Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 126, H 55, T 13
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5231 03)
  • Kann in die Schalterprogramme des System 55 integriert werden

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect G1

Gira G1

  • Bedienung über ein gestenfähiges Multitouchdisplay
  • Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN
  • Integrierter Lautsprecher
  • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation
  • Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen im Zusammenhang mit dem Gira Sicherheitssystem Alarm Connect:
    - Anzeige- und Bediengerät für Alarmzentrale Connect
    - Wohnungsstation Video (mit TKS-IP-Gateway)
    - Wetterprognose
    - Gira X1-Client
  • Display:
    - Typ: TFT
    - Größe: 15,3 cm (6")
  • Spannungsversorgung:
    - PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE
    - 230 V: AC 230 V, 50/60 Hz
    - 24 V: AC/DC 10 bis 31 V
  • Abmessungen in mm: B 97, H 168, T 15
  • Gira G1 PoE
    - Glas Schwarz (Best.-Nr. 2069 05)
    - Glas Weiß (Best.-Nr. 2069 12)
  • Gira G1 230 V
    - Glas Schwarz (Best.-Nr. 2067 05)
    - Glas Weiß (Best.-Nr. 2067 12)
  • Gira G1 24 V
    - Glas Schwarz (Best.-Nr. 2077 05)
    - Glas Weiß (Best.-Nr. 2077 12)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Handsender

Funk Handsender

  • Der Funk Handsender bietet diese Bedienmöglichkeiten für einen Sicherungsbereich:
    - „Extern scharf“ schalten
    - „Intern scharf“ schalten
    - „Unscharf“ schalten
    - „Panikalarm“ auslösen
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR2032
  • Abmessungen in mm: B 20, H 35, T 5
  • Schwarz (Best.-Nr. 5217 00)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Magnetkontakt

Funk Magnetkontakt

  • Der Funk Magnetkontakt überwacht mit integrierten Reedkontakten drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss
  • Das schmale Design ermöglicht eine Montage auch an engen Stellen im Tür- und Fensterbereich
  • Integrierter Sabotagekontakt
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 2 x CR2032
  • Abmessungen in mm:
    - Sender: B 30, H 100, T 15
    - Magnet: B 11, H 35, T 11
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5241 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Bewegungsmelder

Funk Bewegungsmelder

  • Bewegungserkennung durch Infrarotstrahlen
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 55, H 55, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5207 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Glasbruchmelder

Funk Glasbruchmelder Aufputz

  • Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren
  • Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 55, H 55, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5223 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Glasbruchmelder Unterputz

Funk Glasbruchmelder Unterputz

  • Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren
  • Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 55, H 55, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5222 03)
  •  
  • Kann in die Schalterprogramme
  • des System 55 integriert werden

Alarm Connect

Funk Rauchwarnmelder

  • Der Funk Rauchwarnmelder detektiert über
    Streulichtmessung bereits kleine Mengen an Rauch
  • Warnung mit lautem Signalton (85 dB) und blinkender LED
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Festverbaute Batterie mit 10 Jahren Laufzeit (nach
    Aktivierung)
  • Abmessungen in mm: Gehäuse ø 125 mm, Höhe 38 mm
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5236 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Technikkontakt

Funk Technikkontakt

  • An den Funk Technikkontakt können drahtgebundene Sensoren oder Geräte mit entsprechenden Schnittstellen angeschlossen werden
  • Integrierter Sabotagekontakt
  • Spannungsversorgung: Batterie: 2 x CR2032
  • Abmessungen in mm:
    Gehäusemaß: B 30, H 100, T 15
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5246 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect IO Modul

Funk I/O-Modul

  • Dient dem Empfang und der Weiterleitung von drahtgebundenen Signalen
  • An vier Eingänge und Ausgänge können drahtgebundene Komponenten (z. B. verdrahteter Magnetkontakt am Eingang und Sirene am Ausgang) angeschlossen werden
  • Integrierter Sabotagekontakt
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern: AC 230 V, 50/60 Hz
    - intern (Batterie): 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 100, H 170, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5251 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Repeater

Funk Repeater

  • Vergrößert die Reichweite und damit den Arbeitsbereich des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect
  • Empfängt die Funksignale der Melder und leitet diese an die Alarmzentrale Connect weiter
  • Damit lassen sich auch solche Projekte projektieren, die aufgrund ihrer Ausdehnung nur schwierig oder gar nicht zu realisieren wären
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern: AC 230 V, 50/60 Hz
    - intern (Batterie): 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 100, H 170, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5232 16)
  •  

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect GSM Modul

GSM-Modul (Zusatzmodul Alarmzentrale Connect)

  • GSM-Modul zur Aufnahme einer SIM-Karte für die Alarmzentrale
  • Zur Fernalarmierung per SMS, Telefon oder Wachschutz über GSM
  • Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Abmessungen in mm: H 32,5, B 63,5, T 7,8
  • Best.-Nr. 5204 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Türmodul

Türmodul

  • Ermöglicht die Scharfschaltung „Extern Scharf“ über einen angeschlossenen Schlüsselschalter in Kombination mit Sperrelement und Riegelschaltkontakt
  • Spannungsversorgung: extern: DC 12 V
  • Best.-Nr. 5216 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Spannungsversorgung

Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz

  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: extern: AC 230 V, 50/60 Hz
  • Best.-Nr. 5219 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt VdS

  • Elektromechanischer Kontakt zur Verschlussüberwachung von Türen
  • Kontakt wird unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt
  • Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann funktionsgerecht angepasst werden
  • Mit Schalthebelverlängerung zur Anpassung an größere Riegelausschnitte oder spezielle Riegelformen
  • Spannungsversorgung: max. DC 30 V
  • Abmessungen in mm: B 11, H 40, T 22
  • Best.-Nr. 0924 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Motorisches Sperrelement

Motorisches Sperrelement

  • Wird zusammen mit dem Riegelschaltkontakt zum mechanischen Versperren von Türen eingesetzt
  • Verhindert ein unbeabsichtigtes Betreten von scharf geschalteten Sicherheitsbereichen in Verbindung mit der Gira Alarmzentrale Connect
  • Kaskadierbar zum Versperren mehrerer Türen.
  • Ist Teil einer Schalteinrichtung zur Erfüllung der Zwangsläufigkeit
  • Ausstattungsmerkmale:
    - Stabiler Aufbau aus Kunststoff und Edelstahl.
    - Elektrische und mechanische Notöffnungsmöglichkeit bei Ausfall des Sperrelements
    - Geräuscharm
    - Geringe Ruhestromaufnahme
    - Integrierter Magnetkontakt
    - Rückmeldemöglichkeit der Bolzenposition
    - Ansteuermöglichkeit mit statischen oder dynamischen Signalen
    - Einfacher Einbau in den Türrahmen
  • Betriebsspannung: DC 7 bis 15 V
  • Abmessungen in mm:
    - Gehäuse: B 20, H 135, T 28
    - Edelstahlstulp: B Ø 22, H 175, T 2
    - Gegenstück 1: B 16, H 19
    - Gegenstück 2: B 20, H 22
    - Magnet: B 8, H 10
  • Best.-Nr. 0939 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Schlüsselschalter

Schlüsselschalter/VdS

  • Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen
  • Drahtgebunden
  • Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz
  • Wahlweise Dauer- oder Impulskontakt
  • Zwei frei beschaltbare LED-Anzeigen
  • Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige
  • Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung
  • Frontbohrschutz
  • Betriebsspannung: DC 9 bis 15 V
  • Nennspannung: DC 12 V
  • Abmessungen in mm:
    - Aufputz-Gehäuse: B 79, H 113, T 54
    - Unterputz-Frontplatte: B 10,1 H 135, T 3
    - Unterputz-Gehäuse: B 79, H 113, T 54
  • Aufputz (Best.-Nr. 0134 00)
  • Unterputz (Best.-Nr. 0135 00)

Schulungen

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Schulung

Das Gira Sicherheitssystem in der Gira Akademie

Die Gira Akademie stellt Ihnen zur Einarbeitung in das neue Sicherheitssystem Alarm Connect ein ganzes Portfolio an Schulungen zur Verfügung. Lassen Sie sich im Web Based Training oder per Online-Schlung für das Gira Sicherheitssystem qualifizieren, um Ihre Auftragschancen zu erhöhen. In der Gira Akademie vermitteln wir Ihnen dazu alle wichtigen Grundlagen – angefangen bei den Komponenten über die Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme.


In unseren Online-Schulungen sind alle Kursteilnehmer live mit dem Trainer über das Internet verbunden und können direkt miteinander reden. In diesem Format bieten wir gleich zwei Trainings an:

Schulung: Planung, Projektierung und Inbetriebnahme

Schulung: Anbindung KNX


Die Teilnahme an unseren Präsenzseminaren hat den Vorteil, dass Sie die Verbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit dem KNX in unseren Seminarräumen praxisnah einrichten können. Voraussetzung für dieses Vertiefungsseminar ist das absolvierte Web Based Training mit bestandener Prüfung oder die Teilnahme an der Basis Online-Schulung.

Präsenzseminar: Anbindung KNX


Das Web Based Training zum Sicherheitssystem ist bereits seit einigen Monaten online. Es wurde schon von vielen Teilnehmern genutzt und erfolgreich mit einer Prüfung abgeschlossen. Folgen Sie dem Link um diese Schulung zeit- und ortsunabhängig durchzuarbeiten.

Web Based Training: Alarm Connect

Broschüre

Gira Broschüre Sicherheitssystem Alarm Connect

Infomaterial bestellen

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Broschüre

Fibel

Adresse

Datenschutz

Alle Angaben auf dieser Seite werden vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden zur Übersendung von Produktinformationen der Gira Giersiepen GmbH & Co KG gespeichert und verarbeitet.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Auftrag wird umgehend bearbeitet.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet:

Downloads

Bedienungsanleitungen

Alarmzentrale Connect

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5201 00

PDF, 1,5 MB

Download


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Schnellstartanleitung

Bestell-Nr 5201 00

PDF, 1,8 MB

Download


GSM-Modul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5204 00

PDF, 97,2 KB

Download


Funk Bedieneinheit

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5212 16

PDF, 7,0 MB

Download


Funk Bedieneinheit

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5212 16

PDF, 858,5 KB

Download


Türmodul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5216 00

PDF, 1,1 MB

Download


Schlüsselschalter/VdS

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0134 00, 0135 00

PDF, 147,4 KB

Download


Funk Handsender

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5217 00

PDF, 1,3 MB

Download


Funk Magnetkontakt

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5241 16

PDF, 1,4 MB

Download


Riegel-Schaltkontakt/VdS

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0924 00

PDF, 845,3 KB

Download


Funk Bewegungsmelder

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5207 16

PDF, 1,0 MB

Download


Funk Glasbruchmelder

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5222 03, 5223 16

PDF, 1,0 MB

Download


Funk Technikkontakt

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5246 16

PDF, 1,1 MB

Download


Funk I/O-Modul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5251 16

PDF, 1,4 MB

Download


Funk Innensirene

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5231 03

PDF, 1,0 MB

Download


Funk Außensirene

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5261 ..

PDF, 879,6 KB

Download


Funk Repeater

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5232 16

PDF, 1,4 MB

Download


Motorisches Sperrelement/VdS

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0939 00

PDF, 242,7 KB

Download


Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5219 00

PDF, 195,0 KB

Download


Funk Rauchwarnmelder

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5236 16

PDF, 568,8 KB

Download

Technische Dokumentation

Alarmzentrale Connect

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 5201 00

PDF, 3,0 MB

Download

Montageanleitungen

Adapterrahmen

Montageanleitung

Bestell-Nr 5202 16, 5252 16

PDF, 644,8 KB

Download

Produktinformation

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Produktinformation

Bestell-Nr 18549 10

PDF, 1,9 MB

Download

Broschüren

Gira Sicherheit

Gira Produkte zur Steigerung der Sicherheit

Bestell-Nr 18132 10

PDF, 3,4 MB

Download

Software

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V4.5 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 735,8 MB

Download


Sicherheitssystem Alarm Connect Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 4.5 benötigt.

Bestell-Nr 5201 00

ZIP, 30,9 MB

Download

Produktdatenbank

Alarmzentrale Connect

ab ETS5

Bestell-Nr 5201 00

ZIP, 99,3 KB

Download

Zertifikate

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Lizenztext

Bestell-Nr 5201 00

PDF, 2,0 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 17118 10

PDF, 1,3 MB

Download

Features Bediengeräte Produkte Installation Videos Technische Daten Schulungen Broschüre Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.