Gira Neuheiten

Gira ergänzt und entwickelt sein Produktprogramm kontinuierlich weiter. Hier präsentieren wir Ihnen zahlreiche Innovationen und Neuerungen – von intelligenten Software-​Updates für Gira Smart Home-​Lösungen über neue Komponenten und Designvarianten bis hin zu Funktionserweiterungen vorhandener Produkte.


Gira Tastsensor 4

Gira Tastsensor 4 - die smarte Edition des Lichtschalters

Der neue Gira Tastsensor 4 überzeugt mit hochwertigem, modernem Design, Echtmaterialien und einer angenehmen Haptik. Per einfachem Tastendruck lassen sich zentral eine Vielzahl an KNX Anwendungen steuern: Licht und Lichtszenen, Jalousien, Raumtemperatur, Entertainment und vieles mehr. Verfügbar ist der neue Tastsensor 4 in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Farben.

Mehr über den Gira Tastsensor 4 erfahren


Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Bewegungsmelder Cube - der Neue für Außen

Für den Außenbereich bietet Gira einen neuen zuverlässigen Bewegungsmelder in modernem quadratischem Design. Abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit steuert der Gira Bewegungsmelder Cube automatisch die Schaltung einer Beleuchtung. Mit einer zuschneidbaren Abdeckblende, die optisch nicht erkennbar angebracht wird, lässt sich der Erfassungsbereich individuell anpassen. Der Gira Bewegungsmelder Cube ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar und sowohl als konventionelle als auch als KNX Variante erhältlich.

Mehr zum Gira Bewegungsmelder Cube


Gira G1 KNX Secure

Gira G1 – KNX Bediengeräte mit KNX Secure

Die zentrale Bedieneinheit Gira G1 ist das Multitalent für die moderne Gebäudetechnik. Sie bietet nicht nur eine zentrale Steuerung des Smart Homes, sondern sorgt als eines der ersten KNX Bediengeräte auch für erhöhte Datensicherheit. Das Softwareupdate KNX Secure ermöglicht eine verschlüsselte und manipulationssichere Kommunikation zwischen dem Gira G1 und anderen KNX Secure-fähigen Geräten, wie u.a. bei den Gira KNX Schalt- und Jalousieaktoren.
Update verfügbar ab 06/2020

Mehr über KNX Secure erfahren


Gira X1

Gira X1 Software Update

Ab dem Software Update ist der Gira X1 um 125/250 Funktionen und 500/1000 Datenpunkte kostenpflichtig erweiterbar. Dadurch ist er nun auch für den Einsatz in größeren Gebäuden geeignet. Die Softwarepakete sind über den Gira AppShop erhältlich. Zudem erhält der Gira X1 einige Neuerung in der Bedienung. Der Endanwender kann so Funktionsuhren um die Astro- oder Zufallsfunktion erweitern, Funktionen oder Räume in der Gira Smart Home App sortieren und umbenennen oder die Icons in der App ändern. Desweiteren ist die nahtlose Integration in das Sonos Smart Home System möglich und durch das "Works with Sonos Label" zertifiziert. Zudem ist eine Erweiterung um den Cloudbasierten Webdienst IFTTT im Software Update enthalten. Die Sprachsteuerung durch Google Assistant und Alexa V3 folgt in einem zusätzlichen Update in 06/2020.

Mehr zum Gira X1


Gira HomeServer

Gira HomeServer Update

Die zentrale Steuereinheit für das gehobene Smart Home erhält ein umfassendes Software Update. Die Inbetriebnahme des Gira HomeServer wird beispielsweise einfacher und effizienter, die Bedienung für den Nutzer intuitiver. Die Datenübertragung erfolgt dabei dank KNX Secure verschlüsselt. Im QuadClient ist eine Grundriss Visualisierung für eine intuitive und schnelle Bedienung möglich. Ein neuer Editor sorgt zudem für eine einfache Erstellung der Grundrissvisualisierung. Die unkomplizierte Einbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect per Logikbaustein an den Gira HomeServer ist ein weiteres Beispiel für die zahlreichen Neuerungen. Um tagsüber eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, erhält das User-Interface neben der schwarzen nun auch eine weiße Variante. Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb kann automatisch oder manuell erfolgen.

Update verfügbar ab 11/2020

Mehr zum Gira HomeServer


Gira Esprit Bronze (PVD)

Gira Esprit Bronze (PVD)

Das Schalterprogramm Gira Esprit wird um eine hochwertige Rahmenvariante erweitert – Gira Esprit Bronze (PVD). Die edle Anmutung von Gira Esprit Bronze (PVD) wirkt zeitlos und elegant und lässt sich wirkungsvoll mit ähnlich farbigen Accessoires wie Türgriffen oder Armaturen kombinieren. Dabei stehen mehr als 300 Funktionen aus dem Gira System 55 zur Verfügung. Der Rahmen ist in den Varianten 1- bis 4-fach lieferbar.

Verfügbar ab 10/2020

Mehr über Schalterprogramm Gira Esprit


Gira E2 und System 55 in Grau matt

Gira E2 & System 55 in Grau matt

Das Schalterprogramm Gira E2 in Grau matt ist eine konsequente Erweiterung der bestehenden Farbskala. Das Schalterprogramm Gira E2 Grau matt ist in den Ausführungen 1- bis 5-fach sowie in normaler als auch flacher Einbauweise erhältlich. Auch das Gira System 55 wird um diese Farbvariante erweitert, sodass eine Vielzahl von Funktionseinsätzen in Grau matt zur Verfügung stehen – von der Steckdose bis hin zur Jalousiesteuerung.

Verfügbar ab 10/2020

Mehr über das Schalterprogramm E2


Gira System 106

Türstation Gira System 106 in zwei neuen Farben

Die modular und flexibel kombinierbare Türsprechanlage Gira System 106 ist ab Herbst 2020 in zwei neuen Farben erhältlich. Auf Grundlage von Edelstahl ergänzen die Trend-Töne Bronze (PVD) und Schwarz matt das bestehende Sortiment. Auf Wunsch können die vorhandenen Designfronten der Audio- und Infomodule einfach ausgetauscht werden, ohne dass die dahinter liegende Technik ausgewechselt werden muss.

Verfügbar ab 10/2020

Mehr über das Gira System 106 zur Türkommunikation


Gira TKS mobil

Gira TKS mobil App – mit neuen Features für mehr Komfort

Mit einem Software-Update des TKS-IP-Gateways erhält der Nutzer neue Funktionen, die noch mehr Komfort und Sicherheit bieten. Für eine spontane Türkontrolle kann die Kamera nun auch ohne Türruf aufgeschaltet werden. Um auch zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Smartphone sehen zu können, wer an der Tür geklingelt hat, bietet der Bildspeicher ausreichend Platz für 200 Aufnahmen. Zudem kann der
Nutzer aus der App heraus die Weiterleitung des Türrufes aktivieren oder deaktivieren. Ebenfalls ist in der App einstellbar, ob ein PIN für die Türöffnung erforderlich ist oder nicht.

Mehr über mobile Türkommunikation


Gira eNet SMART HOME Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant

Gira eNet SMART HOME jetzt mit Sprachsteuerung

Mit dem kostenlosen Update des Gira eNet Servers lässt sich das Gira eNet SMART HOME ab sofort mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Assistant steuern. Dabei sind die erforderlichen Vorgänge für eine Inbetriebnahme sehr einfach gestaltet. Die Funktionen können in Verbindung mit den Sprachdiensten so konfiguriert werden, dass auch eine Szenensteuerung im Gira eNet SMART HOME über einen Sprachbefehl möglich ist.

Mehr zum Gira eNet SMART HOME


Gira eNet Funk Bedienaufsatz

Gira System 3000 einfach per Funk steuern

Das vielseitige Gira System 3000 ist nun erweitert worden: Vorhandene Gira System 3000 Aufsätze können jetzt einfach gegen einen neuen Gira eNet Funk Bedienaufsatz ausgetauscht werden. In Kombination mit dem eNet Funk Wandsender kann so eine zusätzliche Schaltstelle im Raum ergänzt werden. Für noch mehr Komfort kann der eNet Funk Bedienaufsatz auch mit dem eNet Server genutzt werden, um die Steuerung auch per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung zu ermöglichen.

Mehr zu Gira eNet SMART HOME


Gira System 3000 Raumtemperatur-regler

Gira System 3000 mit integriertem Raumtemperaturregler

Gira erweitert das bereits bestehende Gira System 3000 um die Raumtemperaturregelung. Somit ist nun auch die Heizungssteuerung im durchgängigem Gira System 3000 möglich. Die zeitgesteuerte Einstellung der Temperatur in einzelnen Räumen spart Energie und sorgt für individuellen Wohnkomfort. Die Raumtemperaturregelung kann dabei sowohl vor Ort über das Bedienelement als auch per Bluetooth (in der Komfort-Variante) gesteuert werden. Bei beiden Bedienarten – direkt am Gerät oder über die Gira System 3000 App – sind alle Einstellungen für die Raumtemperatur leicht und intuitiv vorzunehmen.

Verfügbar ab 10/2020

Mehr über das Gira System 3000


Gira KNX Präsenzmelder Mini

Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort mit Temperatursensor

Der reaktionsstarke und zugleich sehr dezente Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort bietet zahlreiche Funktionen. Für noch mehr Einsatzmöglichkeiten hat Gira ihn um einen integrierten Temperatursensor erweitert. Somit kann er nicht nur in Abhängigkeit von im Raum befindlichen Personen das Licht regeln, sondern auch die aktuelle Raumtemperatur selbst messen und Schaltbefehle auslösen. Die kompakte Bauform und ein flexibles Montagekonzept gewährleisten eine einfache UP- und AP-Installation. Durch die Schutzart IP44 ist die Montage auch im Außenbereich bzw. Feuchtraum möglich.

Mehr erfahren


Gira KNX Schalt- und Jalousieaktor

Neuer Gira KNX Schalt- und Jalousieaktor

Für KNX Aktoren bietet Gira erstmals eine Standard- und eine Komfortvariante an. Die Standardvariante eignet sich besonders für Wohngebäude in Verbindung mit dem Gira X1 sowie für Gewerbeanlagen, bei denen eine große Anzahl von Aktoren mit reinen Basisfunktionen benötigt werden. Bei der Komfortvariante können dank des großen Funktionsumfangs viele Funktionen direkt im Aktor selbst genutzt werden. Das spart Zeit und senkt die Bus-Last. Beide Varianten überzeugen mit neuem REG Verdrahtungskonzept: Die Anschlussklemmen befinden sich nun auf beiden Seiten des Gehäuses anstatt wie bisher übereinander.

Verfügbar ab 08/2020


Gira KNX Taster

Gira KNX Taster – smarte Technik klassisch steuern

Der neue Gira KNX Taster eignet sich besonders für Wohn- und Immobilienobjekte, bei denen ein KNX System verbaut und klassische Bedienelemente genutzt werden sollen. Auch beim Design ist die Auswahl groß: der Gira KNX Taster ist kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 und mit dem Gira Flächenschalter.

Verfügbar ab 10/2020

Mehr über den Gira KNX Taster erfahren


Gira E2 mit Aufputzgehäuse

Schalterprogramm Gira E2 mit neuer Aufputzlösung

Für das hochwertige Schalterprogramm Gira E2 ist nun auch ein Aufputzgehäuse in Reinweiß glänzend verfügbar. So können überall dort, wo kein Leitungsgut und Unterputzdosen in der Wand verlegt sind, auch in der Nachrüstung neue Designlösungen ermöglicht werden. Die neue Aufputzlösung ist kombinierbar mit über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55.

Mehr zum Schalterprogramm E2 Aufputz


Gira Standard 55 mit Aufputzgehäuse

Schalterprogramm Gira Standard 55 mit neuer Aufputzlösung

Für das Schalterprogramm Gira Standard 55 ist ein neues Aufputzgehäuse in Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend verfügbar. Es bietet sich vor allem für die Nachrüstung an, also überall dort, wo keine Leitungen oder Unterputzdosen verlegt sind. Das Gehäuse kann mit über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira
System 55 bestückt werden und ist in den Varianten 1-fach, 2-fach und 3-fach erhältlich.


Gira G1 SIP Client

Gira G1 als SIP Client

Die intelligente Bedienzentrale Gira G1 ist ab sofort auch als SIP Client einsetzbar. Mit ihr kann nun in großen Objekten eine vollwertige, netzwerkbasierte Türkommunikation realisiert werden. Der Gira G1 wird hier als Wohnungstation in Kombination mit einer Türstation (von Comelit, Schüco oder TCS u.a.) eingesetzt. Die SIP Funktionalität kann mit Gira KNX Bediengeräten genutzt werden.

Mehr über den Gira G1 als SIP-Client


Gira IFTTT Header

Für smarte Zusammenarbeit – IFTTT-Anbindung für Gira Server

Für eine einfache Einbindung von IoT-Geräten in ein Gira KNX Smart Home erhalten der Gira X1 und Gira HomeServer eine IFTTT-Anbindung. Hierdurch können IoTGeräte von Drittanbietern mit dem Gira KNX Smart Home vernetzt werden. In Verbindung mit dem Gira S1 werden die Daten sicher übertragen. Durch die Anbindung an IFTTT kann der Endanwender selbstständig einfache Wenn-Dann-Regeln erstellen – „if this, then that“. Wird beim Verlassen des Hauses beispielsweise der "Zentral-Aus" Schalter bedient, kann zugleich das Fahren des Saugroboters aktiviert werden.

Mehr über IFTTT erfahren


Gira USB-Spannungsversorgung A&C

Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Effizient und einfach laden: Die neue USB-Spannungsversorgung A & C ermöglicht mit einer USB-A- und einer USB-C-Steckverbindung das sichere und parallele Laden von zwei mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen USB-Endgeräten. Neben dem üblichen USB-A-Anschluss passt der USB-C-Anschluss vor allem zu modernen und zukünftigen mobilen Geräten.

Mehr über die USB-Spannungsversorgung A & C


Gira Neuheiten zur Light+Building 2020 Broschüre

Infomaterial bestellen

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Adresse

Datenschutz

Alle Angaben auf dieser Seite werden vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden zur Übersendung von Produktinformationen der Gira Giersiepen GmbH & Co KG gespeichert und verarbeitet.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Auftrag wird umgehend bearbeitet.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet:


Virtueller Rundgang Gira Messestand

Erleben Sie den virtuellen Gira Messestand.

Jetzt den virtuellen Messestand erkunden

Download

Bedienungsanleitungen

Bewegungsmelder Cube

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2442 .., 2444 ..

PDF, 4,5 MB

Download


KNX Bewegungsmelder Cube 240

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2194 ..

PDF, 4,5 MB

Download


Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2359 00, 2369 00

PDF, 209,0 KB

Download

Technische Dokumentation

KNX Bewegungsmelder Cube 240

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2194 ..

PDF, 942,2 KB

Download

Montageanleitungen

Wippenset für Tastsensor 4

Montageanleitung.

Bestell-Nr 5021 .., 5022 .., 5024 .., 5031 .., 5032 .., 5034 ..

PDF, 1,8 MB

Download

Produktinformation

Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Bestell-Nr 9999 99

PDF, 258,4 KB

Download


Gira G1 SIP Client

Türkommunikation über SIP

Bestell-Nr 17117 10

PDF, 605,0 KB

Download


Gira Bewegungsmelder Cube

Bestell-Nr 18130 10

PDF, 1,8 MB

Download

Broschüren

Gira Neuheiten 2020

Bestell-Nr 18136 10

PDF, 5,1 MB

Download


Gira Tastsensor 4

Design, Technik, Anwendungen

Bestell-Nr 18127 10

PDF, 2,0 MB

Download

Produktdatenbank

KNX Bewegungsmelder Cube 240

ab ETS5

Bestell-Nr 2194 ..

ZIP, 162,9 KB

Download

Gira Tastsensor 4 Gira Bewegungsmelder Cube Gira G1 Gira X1 Software Update Gira HomeServer Update Gira Esprit Bronze Gira E2 Grau matt Türstation Gira System 106 Gira TKS mobil App Gira eNet SMART HOME Gira System 3000 KNX Produkte KNX Taster Schalterprogramme Aufputz Weitere Neuheiten Broschüre Virtueller Rundgang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.