Gira HomeServer

Gira HomeServer

Der Bordcomputer für das intelligente Gebäude

Der Gira HomeServer ist der Bordcomputer für das intelligente Gebäude. Er verbindet die Elektroinstallation des KNX Systems mit dem Computernetzwerk und dem Internet. Damit ermöglicht er die zentrale Steuerung intelligenter Gebäudetechnik über eine Vielzahl an Bediengeräten - und das unabhängig vom Aufenthaltsort. Darüber hinaus lassen sich so zahlreiche weitere Technologien wie Türsprechanlagen, Kameras und Audiosysteme sowie Fremdsysteme für den Sanitär-, Küchen- und Entertainment-Bereich nahtlos in die Gebäudesteuerung integrieren. Die Erweiterung des KNX Systems um den Gira HomeServer bringt zahlreiche Vorteile: Damit genießen Bewohner nicht nur die Vorzüge mobiler Techniksteuerung, sondern das volle Gira Erlebnis mit einem Maximum an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Dabei macht das ausgezeichnete Gira Interface die Steuerung intelligenter Technik zum Vergnügen, indem es ermöglicht, Komplexes einfach zu steuern – mit nur einem Finger.

Neue Funktionen des HomeServer Updates 4.10.

  • KNX Secure fähig
  • Anbindung von ONVIF/PTZ Kameras per Logikbaustein
  • Erweiterung der Gira IoT Dienste durch die Sprachsteuerung Amazon Alexa, Google Assistant und den cloud-basierten Webdienst IFTTT

  • URL-Aufruf zur Integration von Websites im QuadClient
  • Erweiterung auf 500 Zeitschaltuhren
  • Sprung in entsprechendes Gewerk durch langen Tastendruck

Sprachsteuerung Google Assistant und Amazon Alexa

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

Über den Gira HomeServer können über eine IoT-Schnittstelle Gebäudefunktionen auch mit Amazon Alexa oder Google Assistant genutzt werden. Hierzu muss einfach der Skill "Gira Smart Home" eingerichtet werden. Als Voraussetzung benötigen Sie neben dem Gira HomeServer (ab Version 4.10.0), den Gira S1 zur sicheren Verschlüsselung und ein entsprechendes Gerät von Amazon (z.B. Amazon Echo) oder Google (z.B. Google Home) zur Sprachsteuerung. Alle Geräte müssen vollständig eingerichtet und mit dem Internet verbunden sein. 

Zur Bedienungsanleitung "Google Assistant einrichten"
Zur Bedienungsanleitung "Amazon Alexa einrichten"

Übrigens: Dieser Skill kann auch für den Gira X1 eingerichtet werden.

Bediengeräte für den Gira HomeServer

Einfache Bedienung mit dem Gira Interface

Mit dem Gira Interface, der Bedienoberfläche des Gira HomeServers, geht die Steuerung innovativer Haustechnik spielend einfach von der Hand. Die Menüführung ist übersichtlich gestaltet und funktioniert intuitiv: Jede beliebige Funktion ist innerhalb von nur zwei Ebenen erreichbar. Zusätzliche Detailinformationen oder Bedienelemente werden direkt in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Das ermöglicht eine äußerst komfortable Bedienung per Touchscreen – mit nur einem Finger. Darüber hinaus verfügen alle Geräte, die zur Gebäudesteuerung über den Gira HomeServer/FacilityServer eingesetzt werden können, über ein einheitlich strukturiertes Interfacedesign. Benutzer müssen sich daher nicht immer wieder auf eine neue Menüführung einstellen – egal ob auf einem dem Gira G1, einem PC, einem Tablet oder einem Smartphone. Für eine optimale Usability ist die Bedienoberfläche an die individuellen Bildschirmgrößen der einzelnen Endgeräte angepasst. Hohe Flexibilität bietet der Gira HomeServer dem Bewohner durch selbst konfigurierbare Wenn/Dann-Szenen in der Gira HomeServer App. So lässt sich Komplexes einfach steuern – jederzeit und überall.

Mehr zum Gira Interface


Gira G1 als Home Server Client Release 1

In Anlagen mit einem Gira Home Server kann der Gira G1 jetzt auch als Client verwendet werden. Mit dem Release 1 stellt der Gira G1 das Interfacedesign des Gira Home Servers dar. Dabei werden nahezu alle im Serienlieferumfang des Gira Home Servers vorhandenen Funktionen unterstützt.

 

Mehr Informationen


Mehr Komfort durch intelligente Vernetzung

Intelligente Haustechnik von Gira macht das Wohnen komfortabler und angenehmer – mit funktionalen Finessen, die genau auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind. Zentrale Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, Gestaltung von Raumszenen, bedarfsabhängige Einzelraumregelung von Lüftung und Heizung, vollautomatische Gartenbewässerung, Multimedia- Entertainment in allen Räumen und noch vieles mehr. Mit Hilfe des Gira HomeServers lassen sich verschiedenste Funktionen nahtlos in das jeweilige Ambiente integrieren und sorgen für Wohlfühlatmosphäre im ganzen Haus.

Mehr


Mehr Sicherheit im Alltag und in Gefahrensituationen

Für ein sicheres Gefühl rund um die Uhr sorgen die vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die sich durch die Anbindung an den Gira HomeServer realisieren lassen. Egal ob Einbruch, Brand oder Unwetter – das Gira KNX System bietet spezielle Lösungen gegen unterschiedlichste Gefahren. Spezialanwendungen wie Panikschaltung, Videoüberwachung und Anwesenheitssimulationen gewährleisten einen optimalen Schutz für Haus und Bewohner. Dabei können IP-Kameras mit Digest Authentication eingebunden werden.

Mehr


Bediengeräte Energieeffizienz Fremdmarke

Verbesserte Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung

Mit einem zeitgemäßen Energiemanagement hilft intelligente Haustechnik von Gira nicht nur beim Energiesparen, sondern schont auch die Umwelt. Durch das perfekte Zusammenspiel der Gewerke wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und exakt auf individuelle Anforderungen eines Haushalts abgestimmt. Die Energieampel stellt alle Verbrauchswerte jederzeit übersichtlich dar. So haben Bewohner ihre Energiekosten immer im Blick und können sie dauerhaft senken – ohne auf Komfort zu verzichten.

Mehr


Hohe Systemflexibilität durch Client-Server-Modell

Das Anwendungskonzept des Gira HomeServers basiert auf einem echten Client-Server-Modell. Deshalb bietet der Gira HomeServer ein besonders hohes Maß an Flexibilität beim Zugriff mit verschiedensten Bediengeräten. Über die offene IP-Schnittstelle lassen sich weitere Technologien problemlos in die Gebäudesteuerung integrieren.
Mehr


Installation

Anschlussmöglichkeiten: 1 serielle Schnittstelle, 1 RJ 45 Netzwerkanschluss, 10/100 Mbit Ethernet. An das KNX System über IP-Router 2167 00, USB-Datenschnittstelle UP 1070 00, USB-Datenschnittstelle REG 2014 00. Anschluss an ISDN über USB-ISDN-Adapter 2093 00.


Inbetriebnahme

Systemvoraussetzungen für Bediengeräte: Internet-Browser möglicher Bediengeräte müssen mindestens HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS und Dynamic HTML unterstützen. Inbetriebnahme mit folgender Software: HomeServer Experten-Software für Betriebssysteme ab Windows XP™ inklusive Internet Explorer ab Version 6.0. Übernahme der ETS-Gruppenadressen aus ETS 2, ETS 3 und ETS 4. Einbindung von Grafikprogrammen. Updates können bequem per USB Port in den HomeServer eingespielt werden.

Erkunden Sie die Möglichkeiten des Gira Homeservers im Smarthome
Erkunden Sie die Möglichkeiten des Gira X1 im Smarthome
Erkunden Sie die Möglichkeiten des Gira eNet im Smarthome

Gira Smart Home

Das Smart Home boomt. Bei den vielen Produkten und Systemen geht der Überblick jedoch leicht verloren. Wir stellen Ihnen
hier Anwendungsbeispiele für den Gira HomeServer und den Gira X1-Server sowie die funkbasierte Vernetzung mit Gira eNet SMART HOME anhand von prägnanten Anwendungsbeispielen vor.

Gira Smart Home erkunden

Download

Bedienungsanleitungen

Gira HomeServer / FacilityServer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 7,4 MB

Download


Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2068 00, 2078 00, 2088 00, 2097 00

PDF, 130,3 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer - App

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 465,9 KB

Download


USB-ISDN-Adapter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2093 00

PDF, 25,2 KB

Download


IFTTT einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von IFTTT in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 1,3 MB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download

Ausschreibungen

Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 117,5 KB

Download

Montageanleitungen

Wandhalter für Gira HomeServer 4

Montageanleitung.

Bestell-Nr 2098 00

PDF, 48,9 KB

Download

Produktinformation

Gira HomeServer

Bestell-Nr 18872 10

PDF, 5,4 MB

Download

Software

Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 15,0 MB

Download


Gira Experte

Software für: Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4 Achtung! Die Aktualisierung auf die Firmware 4.10.1 ist nur von der folgenden Version möglich: 4.9.0.190612 Diese Versionen finden Sie im Archiv.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 411,8 MB

Download


Gira Control Point

UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,1 MB

Download


Gira OS Connect

Software zur Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer/FacilityServer.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,4 MB

Download

Zertifikate

Gira HomeServer / FacilityServer

GNU General Public License.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 53,5 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Externer Link

Schnittstelleninformationen

Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 6,4 MB

Download

Zum Anfang HomeServer Neue Features Sprachsteuerung Bedienung Client-Server-Modell Installation Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.