Gira S1

Gira-S1-rot_900x480

Sicherer Fernzugriff auf das Smart Home

Von unterwegs das Licht ausschalten, Kamerabilder überprüfen, die Heizung einschalten, Jalousien schließen – und das alles mit dem guten Gefühl, dass kein Unbefugter Zugriff auf die Kommunikation hat: Der Gira S1 ermöglicht Anwendern, sich von unterwegs aus unkompliziert und absolut sicher mit ihrem KNX Smart Home oder dem Gira Sicherheitssystem Alarm Connect zu verbinden – denn die Kommunikation ist verschlüsselt. Einfach die Gira Smart Home App oder die Gira HomeServer App starten – den Rest erledigt der Gira S1 in Kooperation mit dem Gira Geräteportal. Es ist kein umständliches Aktivieren von VPN oder speziellen Einrichtungen im Router mehr notwendig.

Jetzt den Gira S1 im Geräteportal registrieren!

Mehr Informationen über den Gira S1 im Online-Katalog


Features:

  • Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung

  • Sicherer Fernzugriff über die Gira Smart Home App sowie über die HomeServer App

  • Wichtige Meldungen direkt auf das Smartphone

  • Sichere und einfache Fernwartung

  • Fernwartung und Fernbedienung des Gira X1 und Gira HomeSever

  • Fernwartung des KNX-Systems

  • Fernwartung und Fernbedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect

 

  • Fernwartung der Gira Türkommunikation über die Gira TKS-IP-Datenschnittstelle
  • Sehr schnelle Einrichtung

  • Unabhängigkeit von Internetprovider

  • Funktioniert auch bei IPv6-Anschlüssen (z.B unitymedia)

  • Keine Router-Einstellungen notwendig

  • Einrichtung ist plan- und kalkulierbar

  • Einhaltung deutscher Datenschutzstandards

  • Datenlogger, um KNX-Telegramme aufzuzeichnen

Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung & deutsche Datenschutzstandards

Am Fernzugriffssymbol in der Statusleiste der App erkennt der Anwender, dass ein sicherer Fernzugriff besteht. Der Server für das Gira Geräteportal steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. So ist sichergestellt, dass deutsche Datenschutzstandards gewahrt sind.


Den Gira X1 über Sprache steuern und mit IFTTT verwenden

Der Gira S1 sorgt für die sichere Verbindung vom Gira X1 zu diversen Portaldiensten. Somit sind für Amazon Alexa und Google Assistant viele Funktionen, die im Gira X1 parametriert wurden, erreichbar und können per Sprachbefehl ausgelöst werden. Zudem kann der Gira X1 über den Clouddienst IFTTT („if this then that“ oder zu Deutsch: „Wenn dies, dann das“) mit eine Vielzahl verschiedener Geräte und Services verbunden werden.


Wichtige Ereignisse direkt auf das Smartphone

Der Rauchmelder löst aus, jemand hat an der Tür geklingelt – und man selbst ist gerade ganz woanders: Gut zu wissen, dass das Smart Home über wichtige Ereignisse informiert. Der Gira S1 ermöglicht das kostenlose Versenden von E‐Mails inkl. Anhang wie Kamerabilder. Zudem wird der Nachrichtenversand per SMS und Sprachnachricht unterstützt (kostenpflichtig).


Die perfekte Kombination

Der Gira S1 lässt sich ideal zusammen mit dem Gira X1, dem Gira HomeServer, dem Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und der Gira Türkommunikationsanlage einsetzen. Die Funktionen Fernwartung und Fernbedienung per App sind bei diesen Produkten optimal integriert. Zudem ermöglicht der Gira S1 den sicheren Fernzugriff auf alle webbasierten Visualisierungen.


Fernwartung mit Einlasskontrolle

Über den Gira S1 kann das Smart Home auch ganz einfach aus der Ferne gewartet werden. Der Anwender hat es in der Hand, wer wann Zugriff auf sein Smart Home hat. Per App oder über einen Tastsensor können gezielt Freigaben erteilt werden.


Hilfe bei der Fehlersuche benötigt?

Der Gira S1 ist ab der Firmware-Version 5.0 in der Lage, KNX Telegramme aufzuzeichnen und somit wichtige Informationen für die Fehlersuche zu sammeln. Diese können ebenfalls aus der Ferne sicher abgerufen werden.

Gira S1 Funktionsweise

Systemgrafik Gira S1

Der Gira S1 wird per Ethernet an das Heimnetzwerk angeschlossen. Ist eine Internetverbindung vorhanden, verbindet sich der Gira S1 automatisch mit dem Gira Geräteportal. Die Kommunikation zwischen dem Gira S1 und dem Geräteportal ist verschlüsselt und mit digitalen Zertifikaten gesichert. Auch das Smartphone bzw. der Gira Projekt Assistent oder die Gira HomeServer Experten-Software in Verbindung mit dem Gira S1 Windows Client verbindet sich automatisch mit dem Gira Portal. Auch hier ist die Kommunikation verschlüsselt. Das Gira Portal stellt nun automatisch eine Verbindung zwischen der Smartphone-App und dem Gira S1 her, der wiederum mit dem Gira X1 bzw. dem Gira HomeServer verbunden ist - von all dem merkt der Endanwender nichts. Ganz gleich, ob das Smart Home über einen IPv6 Dual-Stack-Lite- (z.B. von Unitymedia), LTE- oder UMTS-Internetanschluss verfügt: Mithilfe des Gira S1 kann ganz einfach ein Fernzugriff geplant und eingerichtet werden.

Um den Gira S1 als sicheres Fernzugriffsmodul nutzen zu können ist vorab eine Registrierung im Gira Geräteportal notwendig. 

Technische Daten

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme:
2 W
IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse:
IP: 2 x Buchsen RJ45 KNX: Anschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C
KNX:
TP1, S-Mode (ETS)
microSD Karte - für KNX Datenlogger-Funktion
max. 32 GB
Abmessungen:
Teilungseinheiten (TE): 2

Downloads

Bedienungsanleitungen

Gira S1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 375,9 KB

Download


IFTTT einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von IFTTT in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 1,3 MB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download

Technische Dokumentation

Gira S1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,6 MB

Download

Produktinformation

Gira S1

Bestell-Nr 18416 10

PDF, 410,4 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 2,6 MB

Download

Software

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V4.5 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 735,8 MB

Download


Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 7,0 MB

Download


Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 7,1 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.3 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 28,1 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 ab Indexstand I02 Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.3 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 29,4 MB

Download

Produktdatenbank

Gira S1

ETS-Applikation ab ETS4.2

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 499,2 KB

Download

Features Systemgrafik Technische Daten Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.