Gira HomeServer/FacilityServer App

Intelligente Gebäudetechnik einfach steuern – zu Hause und unterwegs

Auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder im Garten: Mit der Gira HomeServer/FacilityServer App kann die gesamte Gebäudetechnik bequem mobil bedient werden – per iPhone, iPad, iPod touch und mit allen Android-basierten Mobilgeräten. Die kostenfreie App zur Steuerung des Gira HomeServers und der KNX Installation im Gebäude präsentiert sich im einheitlichen Gira Interfacedesign. Dadurch finden sich User im Bedienmenü sofort zurecht und genießen auch unterwegs die Vorteile intuitiver Menüführung. So hat man unabhängig vom Aufenthaltsort einen einfachen Zugriff auf alle Steuerungsfunktionen und behält die gesamte Gebäudetechnik immer im Blick. Die Darstellung erfolgt horizontal oder vertikal und lässt sich einfach durch Drehen des Gerätes ändern. Über die User-Verwaltung lassen sich unterschiedliche Profile einrichten, z.B. für die Benutzung zu Hause und unterwegs. Maximal können bis zu vier Profile eingerichtet werden. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach die Bedienung des Gira HomeServers/FacilityServers ist. Die Gira HomeServer/FacilityServer App ist im Apple App Store und bei Google Play erhältlich. Die App-Variante für das iPad ist zudem in HD-Auflösung verfügbar.

Microsite Gira HomeServer/FacilityServer App

  • Einheitliche Bedienoberfläche auf allen Endgeräten
  • Anzeige aller Räume in der Raumliste
  • Einzelraum-Temperaturregelung in Pop-up-Menü
  • Diagramme zur Erfassung und Auswertung des Verbrauchs
  • Meldungen, Messwerte und Zustände in Meldungsliste
  • Hauptmenü mit Übersicht aller Gebäudefunktionen
  • Sämtliche Funktionen eines Raumes in der Übersicht
  • Zeitschaltuhr für Raumfunktionen
  • Bilder der Kamera unterwegs aufrufen
  • Anzeige von aktuellen Wetterdaten

Erhältlich für Mac OS und Android – Version 4.5.0

Die gesamte Gebäudetechnik von unterwegs oder vom Sofa aus bequem und einfach bedienen: Mit dem Update 4.5.0 bietet die HomeServer/FacilityServer App nun noch mehr Möglichkeiten. Neben Verbesserungen und Fehlerbehebungen wurde die App um einen Color Picker erweitert, mit dem die gewünschte Lichtfarbe von RGB-Leuchten leicht eingestellt werden kann. Über ein Farbrad und einen Sättigungsregler wird die Farbe ausgewählt. Mit Hilfe eines RGB-Reglers können weitere Parameter beliebig verändert werden. Bis zu 16 eigene Farben können gespeichert und direkt aufgerufen werden. Die Helligkeit lässt sich mit einem Schieberegler verändern. 

Die Gira HomeServer/FacilityServer App ist für alle Mac OS- und Android-basierte Mobilgeräte erhältlich:

Gira HomeServer/FacilityServer App für iPhone und iPod touch

Gira HomeServer/FacilityServer App für Android-Geräte


Bediengeräte für den Gira HomeServer

Einheitliche Bedienoberfläche auf allen Endgeräten

Mit dem Gira Interface, der Bedienoberfläche des Gira HomeServers/ FacilityServers, verfügen alle Geräte, die zur Gebäudesteuerung über den Gira HomeServer/FacilityServer eingesetzt werden können, über ein einheitlich strukturiertes Interface-Design. Egal ob auf dem Gira G1, PC, Tablet, Smartphone oder anderen Fremdgeräten. User genießen überall die Benutzerfreundlichkeit des mehrfach ausgezeichneten Gira Interface. Sie müssen sich nicht immer wieder auf eine neue Menüführung einstellen und für einen optimalen Bedienkomfort ist die Bedienoberfläche an die individuellen Bildschirmgrößen der einzelnen Endgeräte angepasst. So lässt sich Komplexes auch unterwegs ganz einfach steuern.

Hauptmenü mit Übersicht aller Gebäudefunktionen

Das Hauptmenü zeigt alle Gebäudefunktionen auf einen Blick an. Über die Statusleiste sind Datum, Uhrzeit, aktuelle Temperatur und die aktive Funktion einsehbar. Die untere Navigationsleiste ermöglicht jederzeit den Sprung zurück ins Hauptmenü.

Anzeige aller Räume in der Raumliste

Sämtliche Räume eines Objektes werden nach Etagen geordnet in der Raumliste angezeigt. Berührt man einen Listenpunkt, so öffnet sich eine Übersicht aller Anwendungen, die im Raum installiert sind.

Sämtliche Funktionen eines Raumes in der Übersicht

Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. So lassen sich beispielsweise Leuchten mit einem Fingertipp ein- oder ausschalten oder Jalousien hoch- und herunterfahren.

Zeitschaltuhr für Raumfunktionen

Wird das Gerät um 90° gedreht, eröffnet der Landscape-Modus automatisch eine erweiterte Ansicht auf die Zeitschaltuhr-Funktionen. Die Zeitschaltuhr stellt diverse Filterfunktionen bereit, über die eine Funktion auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Auch Zufallswerte sind möglich.

Einzelraum-Temperaturregelung in Pop-up-Menü

Bei komplexeren Funktionen, wie z.B. der Heizungssteuerung, öffnet sich ein Pop-up-Menü über der Raumansicht. Darüber können Einstellungen vorgenommen werden.

Diagramme zur Erfassung und Auswertung des Verbrauchs

Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten funktioniert mit Hilfe von Diagrammen. Verschiedene Werte können nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunde angezeigt werden. Wird das Gerät um 90° gedreht, wird das zuletzt aktive Diagramm im Landscape-Modus gezeigt und kann per Multitouch beispielsweise Temperaturdifferenzen anschaulich visualisieren.

Meldungen, Messwerte und Zustände in Meldungsliste

Über die Meldungslisten werden Alarmmeldungen, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten angezeigt, die im System eingebunden sind.

Anzeige von aktuellen Wetterdaten

Die Daten einer Wetterstation wie z.B. Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Temperaturen können unterwegs abgelesen werden. Zusätzlich lassen sich der Wasserstand einer Zisterne oder der Energieertrag einer Photovoltaikanlage einsehen. Zeichnet sich z.B. ein Sturm ab, so kann man vom Büro aus vorsichtshalber die Jalousien herunterfahren und die Fenster schließen – und dadurch Gebäudeschäden vermeiden.

Bilder der Kamera unterwegs aufrufen

Mit einem Bedienschritt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Alles kein Problem dank der HomeServer App. Über die App können sogar unterwegs die Ansichten der Kameras auf dem Gelände aufgerufen werden.

HomeServer Color Picker Funktion

RGB-Beleuchtungen einfach steuern

Die Gira HomeServer/FacilityServer App verfügt jetzt über einen Color Picker, mit dem die gewünschte Lichtfarbe von RGB-Leuchten leicht eingestellt werden kann. Über ein Farbrad und einen Sättigungsregler wird die Farbe ausgewählt. Mit Hilfe eines RGB-Reglers können weitere Parameter beliebig verändert werden. Bis zu 16 eigene Farben können gespeichert und direkt aufgerufen werden. Die Helligkeit lässt sich mit einem Schieberegler verändern.

Download

Bedienungsanleitungen

Gira HomeServer / FacilityServer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 7,4 MB

Download


Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2068 00, 2078 00, 2088 00, 2097 00

PDF, 130,3 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer - App

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 465,9 KB

Download


USB-ISDN-Adapter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2093 00

PDF, 25,2 KB

Download


IFTTT einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von IFTTT in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 1,3 MB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download

Ausschreibungen

Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 117,5 KB

Download

Montageanleitungen

Wandhalter für Gira HomeServer 4

Montageanleitung.

Bestell-Nr 2098 00

PDF, 48,9 KB

Download

Produktinformation

Gira HomeServer

Bestell-Nr 18872 10

PDF, 5,4 MB

Download

Software

Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 15,0 MB

Download


Gira Experte

Software für: Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4 Achtung! Die Aktualisierung auf die Firmware 4.10.1 ist nur von der folgenden Version möglich: 4.9.0.190612 Diese Versionen finden Sie im Archiv.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 411,8 MB

Download


Gira Control Point

UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,1 MB

Download


Gira OS Connect

Software zur Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer/FacilityServer.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,4 MB

Download

Zertifikate

Gira HomeServer / FacilityServer

GNU General Public License.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 53,5 KB

Download

Externer Link

Schnittstelleninformationen

Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 6,4 MB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.