Die Krise als Chance – gewonnene Zeit nutzen: Digitale Schulungsprogramme

März 2020


Die Corona-Krise erzwingt zahlreiche Veränderungen. Darunter gibt es durchaus welche, die ein großes Zukunftspotenzial besitzen. Digitale Kommunikationsformen beispielsweise erweisen sich gerade jetzt als taugliche Mittel, weil sie die Nähe unter den Kommunizierenden von vornherein ausschließt. Die Gira Akademie bietet ein breites Spektrum an Webinaren und Web Based Trainings an.

Webinare sind virtuelle Klassenzimmer, bei denen die Kursteilnehmer live mit einem Trainer über das Internet verbunden sind und auch direkt miteinander reden können. In diesem virtuellen Seminar-Raum kann der Elektro-Fachhandwerker die Anwendungen, Simulationen und Folien des Vortragenden stets mitverfolgen. Die Voraussetzungen sind denkbar einfach: Benötigt wird lediglich ein PC mit Headset und natürlich eine stabile Internetverbindung.

Das Themenspektrum von Gira ist breit gefächert und reicht von zahlreichen KNX Anwendungen über Funklösungen per eNet SMART HOME bis zum Sicherheitssystem Alarm Connect. Aktuell im Fokus stehen natürlich die Produktneuheiten von Gira. In zahlreichen, teilweise täglich abgehaltenen Webinaren stellen Karl Harald Kleinert und Alexander Karrasch die Neuheiten vor – kurz, kompakt, effektiv. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte sich jetzt seinen Platz bei den Gira Webinaren sichern:

https://akademie.gira.de/de/Home/webinare

Übrigens: Abgesehen von der sicheren Wissensvermittlung haben die Webinare von Gira einen weiteren Vorteil, und zwar eine deutliche Reduzierung der Fortbildungskosten, da weder Übernachtungen noch Fahrzeiten anfallen.

Eine andere digitale Art des Lernens bieten die Gira Web Based Trainings. Mit ihnen kann der Elektromeister lernen, wo und wann er möchte – am eigenen PC oder auf mobilen Endgeräten. Web Based Trainings sind hervorragend geeignet, um sich gezielt und produktbezogen weiterzubilden oder um projektbezogen Fachwissen aufzufrischen. Auch hier ist das Themenspektrum umfassend, in den nächsten Wochen und Monaten werden Schritt für Schritt auch Trainingseinheiten für die Produktneuheiten angeboten, wenn diese lieferbar sind.

https://akademie.gira.de/de/Home/web-based-trainings

Ein weiterer Vorteil: Die neuen WBTs in der Gira Akademie wurden speziell für mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones optimiert. So hat der Fachmann das notwendige Fachwissen auch auf der Baustelle oder im Kundengespräch stets parat. Und: Wer sich gerade aus Sicherheitsgründen in die vorbeugende häusliche Quarantäne begeben hat, kann die freie Zeit natürlich hervorragend nutzen, um sich bei Gira weiterzubilden.


Bildunterschrift:

Gira-Digitale-Schulungsprogramme
Wer sich gerade in die vorbeugende häusliche Quarantäne begeben hat, kann die freie Zeit hervorragend nutzen, um sich bei Gira weiterzubilden.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira Digitale Schulungsprogramme, RTF

RTF, 3.459 Kb

Download


Pressetext Gira Digitale Schulungsprogramme, PDF

PDF, 251 Kb

Download


Pressetext Gira Digitale Schulungsprogramme, TXT

TXT, 3 Kb

Download


Pressebild Gira Digitale Schulungsprogramme, JPG, 300 dpi

JPG, 1.005 Kb

Download


Seitenanfang Download