Ausschalter 2-polig
Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 2-polig
Bestell-Nr. 0102 00
PDF, 15 Kb
Download
Sprachvarianten
Ausschalter 3-polig
Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 3-polig
Bestell-Nr. 0103 00
PDF, 16 Kb
Serienschalter
Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Serienschaltung
Bestell-Nr. 0105 00
PDF, 12 Kb
Universal Aus-Wechselschalter
Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 1-polig
Bestell-Nr. 0106 00
Kreuzschalter
Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Kreuzschaltung
Bestell-Nr. 0107 00, 0106 00
Wechselschalter
Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Wechsel/Wechsel-Schaltung
Bestell-Nr. 0108 00
PDF, 20 Kb
Anschlussbild Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit Glimmlampenelement für Universal Aus-Wechselschaltung
Bestell-Nr. 0116 00
PDF, 13 Kb
Anschlussbild Einsatz Zugschalter-/Zugtaster für Ausschaltung 2-polig
Bestell-Nr. 0142 00
Schalter/Wechsler 2-polig
Anschlussbild Einsatz Schlüsselschalter für Jalousiesteuerung Schalten/Wechseln 2-polig
Bestell-Nr. 0144 00
PDF, 19 Kb
Anschlussbild Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit LED für Serienschalter-Funktion
Bestell-Nr. 0145 00
Universal Aus-Wechselschaltung
Anschlussbild Einsatz Zugschalter-/Zugtaster für Universal Aus-Wechselschaltung
Bestell-Nr. 0146 00
3-Stufenschalter
Anschlussbild Einsatz 3-Stufenschalter
Bestell-Nr. 0149 00
Schließer 1-polig mit N-Klemme
Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Schließer-Funktion mit N-Klemme
Bestell-Nr. 0150 00
PDF, 17 Kb
Schließer 1-polig
Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Schließer-Funktion 1-polig
Bestell-Nr. 0151 00
Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt
Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Schließer-Funktion 1-polig mit seperatem Meldekontakt
Bestell-Nr. 0152 00
Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
AnschlussbildEinsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 1-polig
Bestell-Nr. 0154 00, 0398 00
PDF, 22 Kb
Wechsel/Wechseltaster
Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Wechsel/Wechselschaltung
Bestell-Nr. 0155 00
PDF, 69 Kb
Wechsler 1-polig
Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Wechselschaltung 1-polig
Bestell-Nr. 0156 00
PDF, 14 Kb
Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
Anschlussbild Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 2-polig
Bestell-Nr. 0157 00
Taster
Anschlussbild Wipp-Jalousieschalter/Einsatz Wipptaster für Tastfunktion
Bestell-Nr. 0158 00
PDF, 21 Kb
Schalter
Anschlussbild Wipp-Jalousieschalter/Einsatz Wipptaster für Schaltfunktion
Bestell-Nr. 0159 00
Taster/Wechsler 1-polig
Anschlussbild Einsatz Schlüsselschalter für Jalousiesteuerung Taster/Wechsler 1-polig
Bestell-Nr. 0163 00
Schließer, 1-polig mit sep. Meldekontakt
Anschlussbild Einsatz Zugtaster für Schließer-Funktion 1-polig mit seperatem Meldekontakt
Bestell-Nr. 0165 00
Drehzahlsteller mit Dreh-Ausschalter
Anschlussbild Einsatz Drehzahlsteller mit Dreh-Ausschalter-Funktion
Bestell-Nr. 0314 00
Zeitschalter 2-polig
Anschlussbild Einsatz Zeitschalter für Zeitschaltung 2-polig
Bestell-Nr. 0320 00, 0321 00
Taster 3fach 1-polig
Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Taster-Funktion 3fach 1-polig
Bestell-Nr. 2844 ..
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.