Gira G1 als SIP Client

Gira G1 als SIP Client

Netzwerkbasierte Türkommunikation

Mit dem Netzwerk basierten SIP Protokoll (Session Initiation Protocol) ist die Kommunikationsverbindung zwischen mehreren Teilnehmern realisierbar.
SIP ist etabliert als technischer Kommunikationsstandard im Bereich der Türkommunikation und basiert auf der Server-Client Architektur. Mehrgesprächsmodus und Conciergefunktion sind oft geforderte Funktionen, die dieser Standard bietet.

Hier die Produktinformation herunterladen


Der Gira G1 als SIP Client

Wenn in größeren Anlagen z.B. ein Rufdisplay, eine Conciergefunktion oder der Mehrgesprächsmodus gefordert sind, bietet der Gira G1 auch dort die Möglichkeit als Wohnungsstation – als sogenannter SIP-Client – zu dienen. Die Türstation wird dabei von einem Fremdsystem gestellt. So unterstützt der Gira G1 SIP-Client derzeit das SIP Protokoll diverser Anbieter, dazu gehören z. B. Comelit, Schüco, TCS und 2N. Somit lässt sich der Gira G1 durch die Doppelfunktion als SIP Wohnungsstation und als Interface für die Gebäudesteuerung (KNX oder eNet) nutzen. Vorteil für den Nutzer: er hat dabei nur ein Display an der Wand.

Durch die Integration in den GPA ist ein Etagenruf sowie eine Ruftonabschaltung (bei SIP Client Betrieb) in der Betriebsart G1 als X1 Client möglich.

  • Client Funktion für SIP Fremdsysteme von
    z.B. Comelit, TCS, Schüco, 2N
  • SIP Direct Calls oder über Registrar möglich
  • Mehrgesprächsmodus z.B. für Conciergefunktion
  • Gleichzeitige Kommunikation bei mehreren Eingängen
  • Internrufe möglich z.B. zum Concierge und anderen Gira G1
  • Aufruf der Kommunikation mit Kamerabild zur Türstation
  • 12 verschiedene Ruftöne wählbar
  • Rufton ein- und ausschaltbar
  • Türöffner-Ansteuerung über DTMF Signale einstellbar
  • Parametrierung passwortgeschützt über Browserzugriff
  • Unterstützung für Videobild vorab (Early Media)

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Gira G1

Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 5,1 MB

Download


Gira G1 Temperaturfühler-Modul

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2091 00

PDF, 1,1 MB

Download

Ausschreibungen

Gira G1 PoE - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 PoE. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

Bestell-Nr 2069 ..

ZIP, 109,4 KB

Download

Technische Dokumentation

Gira G1

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 7,4 MB

Download

Montageanleitungen

Gira G1

Montageanleitung

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 1,7 MB

Download

Produktinformation

Gira G1 SIP Client

Türkommunikation über SIP

Bestell-Nr 17117 10

PDF, 605,0 KB

Download

Software

Gira G1 Firmware-Update

Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 5.0 benötigt. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 313,6 MB

Download


Werksreset des Gira G1 über SD-Karte

Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen. Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 45,6 KB

Download

Produktdatenbank

Gira G1

ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 22,7 MB

Download

Zertifikate

Gira G1

Lizenztexte

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 228,7 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download


Gira One

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 52,3 MB

Download

download