Gira Esprit Glas

Tastschalter,
Gira Esprit, Glas Schwarz/Farbe Alu
Tastschalter,
Gira Esprit, Glas Weiß/Reinweiß glänzend
Tastschalter,
Gira Esprit, Glas Mint/Farbe Alu
Tastschalter,
Gira Esprit, Glas Umbra/Cremeweiß glänzend

Klare Formen, edle Anmutung

Die klare Form der Rahmen von Gira Esprit verbindet sich mit glänzendem Glas auf reizvolle Weise. Die Rahmen von Gira Esprit Glas sind farbig mit Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt. Dies bewirkt eine besonders edle Anmutung auf hellen wie dunklen Untergründen.


Gira Esprit Glas Schwarz

Esprit Glas

Glas ist ein Werkstoff, der in der Raumgestaltung schon seit Jahrhunderten eine große Rolle spielt. Im Laufe seiner Geschichte hat es in Bezug auf seine Herstellungsverfahren mehrere Revolutionen hinter sich gebracht. Heute bietet es eine Reinheit, Stabilität und Qualität, die mit seinen Vorfahren im Prinzip nichts mehr gemein hat. Glas kann auf vielerlei Weise veredelt oder gefärbt werden. Die Rahmen von Gira Esprit Glas sind farbig mit Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt. Dies bewirkt eine besonders edle Anmutung auf hellen wie dunklen Untergründen.


Passend zu Gira Esprit Glas: HEWI Türdrücker mit Glas

Perfekt zu den Rahmen von Gira Esprit Glas passen die Türdrücker mit Glas aus der Serie 180 von HEWI. Auf dem Türdrücker aus hochwertigem Edelstahl ist ein extrem schlag- und bruchfestes farbiges Glaselement appliziert. Dieses bricht das Licht, so dass ein Tiefeneffekt entsteht. Erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz oder Umbra und somit auch farblich abgestimmt auf die Designvarianten im Schalterprogramm Gira Esprit Glas.
Designvarianten Gira Esprit Glas
HEWI Serie 180


Abmessungen Esprit Glas

Rahmen 1fach
H 95 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 2fach
H 166 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 3fach
H 236,8 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 4fach
H 308 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 5fach
H 380,2 x B 95 x T 9,85 mm


Design/Auszeichnungen

Konzept und Design:
Gira Phoenix Design, Stuttgart Gira Designteam, Radevormwald
Auszeichnungen:
Plus X Award 2010 Kategorie High Quality und Design red dot award 2001 Design Zentrum NRW Design Plus 2000 Light+Building Frankfurt

Broschüre

Gira Schalterprogramme Broschüre

Infomaterial bestellen

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Adresse

Datenschutz

Alle Angaben auf dieser Seite werden vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden zur Übersendung von Produktinformationen der Gira Giersiepen GmbH & Co KG gespeichert und verarbeitet.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Auftrag wird umgehend bearbeitet.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet:

Funktionsbeispiele

Tastschalter,
Gira Esprit, Glas Schwarz/Farbe Alu
Zweifachkombination Schalter/SCHUKO-Steckdose,
Gira Esprit, Glas Schwarz/Farbe Alu
Wohnungsstation Video,
Gira Esprit, Glas Schwarz/Farbe Alu
Unterputz-Radio,
Gira Esprit, Glas C Schwarz/Farbe Alu

Download

Montageanleitungen

Rahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 824,3 KB

Download


Bohrschablone für Aufputz-Gehäuse Gira Studio

Markierungen für Bohrlöcher.

Bestell-Nr 0211 130, 0211 135, 0061 053, 0061 055

PDF, 111,7 KB

Download

Produktinformation

Gira ClassiX

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 02

PDF, 3,4 MB

Download


Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 03

PDF, 430,5 KB

Download


Gira E3

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 04

PDF, 256,7 KB

Download


Gira Esprit

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 05

PDF, 597,3 KB

Download


Gira Event

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 06

PDF, 491,4 KB

Download


Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 08

PDF, 149,4 KB

Download


Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 09

PDF, 115,3 KB

Download


Gira S-Color

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 13

PDF, 138,5 KB

Download


Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 14

PDF, 204,4 KB

Download


Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 15

PDF, 256,5 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 4,5 MB

Download

Zum Anfang Broschüre Funktionsbeispiele Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.