Schalterprogramme
Allgemeines
Aufputz Programm
Edelstahl Programm
Esprit (System 55)
Event (System 55)
S-Color System
Standard 55 (System 55)
System 55: Zentraleinsätze und Abdeckungen
TX_44 (System 55)
Wassergeschützt Aufputz System
Was passiert, wenn am UP-Radio die Versorgungsspannung (230 V) falsch angelegt wird?
Wie kann das UP-Radio mit einen externen Schalter/Taster ein- bzw. ausgeschaltet werden?
Kann das Unterputz-Radio auch bei Hohlwandinstallationen eingesetzt werden und was muss dabei beachtet werden?
Kann das Gira Unterputz-Radio in Gira Energiesäulen oder das Schalterprogramm TX_44 integriert werden?
Lassen sich die aktuellen Schlösser der SCHUKO-Steckdose (Stand 2005) auch in die Einheiten aller Vorgängerversion des Wassergeschützt Aufputz Systems einbauen?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.