TX_44 (System 55)
Kann ich das TX-Programm direkt auf einer Wand anbringen die der Witterung voll ausgesetzt ist?
Kann die LED-Orientierungsleuchte des Schalterprogramms TX_44 mit 230 V Gleichspannung betrieben werden?
Welche Schalterprogramme sind für den Außenbereich geeignet?
Sind Ersatzschlüssel für die verschließbare SCHUKO-Steckdose im Schalterprogramm TX_44 mit gleichen Schließungen erhältlich?
Sind Ersatzschlüssel für die verschließbare SCHUKO-Steckdose im Schalterprogramm TX_44 mit Schließungen sortiert erhältlich?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.