Die Heizungen werden automatisch Temperaturabhängig angesteuert; Werte sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Die Heizung schaltet bei einer
Temperatur < 6 °C automatisch ein und ab
+12 °C wieder aus.
Die zweite Heizung ist dann notwendig,
wenn Aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten ein sehr schneller
Klimawechsel stattfindet und dadurch das
Frontglas beschlägt.
Bei Verwendung der zweiten Heizung ist
eine Zusatzversorgung (ZV) notwendig.
Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.
Zurück
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.