FAQ

Wie ist der Fühler definiert und in welchem Verhältnis stehen Widerstand und Temperatur zueinander?

Antwort

Definition des Fühlers:

Fühlerelement : NTC

Fühlerkabel : PVC, 2 x 0,75 mm2

Schutzart : IP 67 (nach EN 60529)

Betriebstemperatur : -20 °C bis 70 °C

Widerstandswert : 33 kOhm bei 25 °C

Leitungslänge : 4 m - verlängerbar auf 50 m

 

Temperatur [°C]Widerstand [Kilo Ohm]
585,279
1066,785
1552,330
2041,272
2533,000
3026,281
3521,137
4017,085
4513,846
5011,277
 

Produkt

Fernfühler für Objektregler, Stetigregler und Raumtemperatur-Regler
Artikelnummer: 1493 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.