FAQ

Besteht die Möglichkeit, mehrere VideoTerminal-Geräte an einer einzigen Spannungsversorgung 24V DC 700 mA zu betreiben?

Antwort

Für jedes VideoTerminal ist eine eigene Spannungsversorgung 24 V DC 700 mA notwendig, um die angegebenen Spezifikationen (z. B. maximale Leitungslängen etc.) einhalten zu können.

Eine unzureichende Spannungsversorgung der VideoTerminal-Geräte kann im Einschaltmoment der Türkommmunikations-Anlage auf Grund des Anlaufstroms zu einer Unterspannungserkennung führen. Das Gerät startet dann nicht.

Produkt

Zusatz-Spannungsversorgung für Türkommunikation 24 V DC 700 mA
Gira VideoTerminal (Artikel-Nr. 2600 xx)
Artikelnummer: 2570 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.