FAQ

Wo wird im Türkommunikations-System der Türöffner angeschlossen?

Antwort

Anschluss an das Steuergerät Audio

Der Türöffner (8-12 V, max. 1,6 A) wird direkt über den Relaisausgang angeschlossen.

Türöffner mit anderen elektrischen Werten (z. B. 24 V) lassen sich mit einer Zusatz-Spannungsversorgung an den Relaiskontakt anschließen.

Anschluss an das Steuergerät Video

Der Ausgang 12 V~ dient zur Spannungsversorgung und Ansteuerung eines Türöffners (8-12 V, max. 1,1 A). Beachten Sie, dass am Türöffnerausgang keine permanente Spannung anliegt. Die 12V-Spannung ist nur für die am Einstellregler festgelegte Türöffnerzeit vorhanden.

Türöffner, die auf Grund ihrer elektrischen Werte (z. B. sehr niederohmig oder 24 V) nicht an die "12V~"-Klemmen angeschlossen werden können, lassen sich mit einer externen Spannungsversorgung (230 V ~, max. 2 A) an den potentialbehafteten Relaiskontakt anschließen.

Anschluss an einen Schaltaktor

Sollen in einer Anlage mehrere Türöffner von den Wohnungsstationen aus bedient werden, ist der Einsatz von Schaltaktoren notwendig.

Während der Türöffner der "Haupt"-Tür (Hauptstelle) an das Steuergerät angeschlossen wird, wird der Türöffner der "Neben"-Tür an den Schaltaktor angeschlossen. In der Betriebsart "Türöffner" wird der Schaltaktor der "Neben"-Türstation (Nebenstelle) zugewiesen. Die Aktivierungszeit des Türöffners lässt sich am Einstellregler im Bereich von 1 bis 10 s festlegen.

Der an den Schaltaktor angeschlossene Türöffner kann nur über die Taste mit dem Schlüssel-Symbol der Wohnungsstation betätigt werden, wenn zuvor von der Türstation der Nebenstelle ein Türruf ausgegangen ist. Zwei Minuten nach dem Türruf (ohne Gespräch) bzw. 30 Sekunden nach dem Türgespräch erfolgt die Umschaltung auf die Hauptstelle. 

Produkt

Steuergerät Audio
Steuergerät Video (Artikel-Nr. 1288 00)
Türkommunikations-Schaltaktor (Artikel-Nr. 1289 00)
Artikelnummer: 1287 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.