Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) verlangt von einem Hersteller, dass er nur „sichere Produkte“ in Umlauf bringt. Gemeint ist dabei nicht nur die Sicherheit in der Verwendung, sondern auch bei der Installation. Ist damit zu rechnen, dass beim Einbau sicherheitsrelevante Fehler gemacht werden können, müssen dem Produkt entprechende Sicherheitshinweise oder Anleitungen beiliegen, die dem Fachwissen und Können der zu erwartenden Verwender angemessen sind. Bei vielen Produkten für die Elektroinstallation lassen sich diese Bedingungen nicht dadurch erfüllen, indem eine ausführliche Installationsanleitung für den Laien beigefügt wird, weil die fehlende Fachkunde nicht über einen „Waschzettel“ vermittelt werden kann. Deshalb wird mit Hinweisen am Produkt davor gewarnt, dass die Installation mit Risiken verbunden ist und der Einbau durch eine Fachkraft erfolgen muss.