Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard

Die dezente Form der Licht- und Klimasteuerung

Der neue Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard ist mit seinem dezenten Design und seiner flachen Bauweise eine gute Wahl für Objekte mit hohem architektonischem Anspruch. Er registriert selbst kleinste Bewegungen im Raum und ermöglicht die automatische Steuerung unterschiedlicher Funktionen im KNX System in Abhängigkeit von der Anwesenheit. So lassen sich z.B. Licht, Heizung oder Lüftung energiesparend und ganz nach Bedarf regeln. Dank verschiedener Ausführungen, als Deckeneinbau-, Unterputz- oder Aufputz-Variante, kann der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden.

  • Unauffällige Erscheinung
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume
  • Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung in einem Bereich von 360°
  • Flexibles Deckenmontage-Konzept
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Energiesparende Optimierung durch adaptive Nachlaufzeit

Unauffällige Erscheinung

Dank des dezenten Designs fügt sich der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard unauffällig in seine Umgebung ein. Die Designringe sind mit Farbe überstreichbar, um sie nach Wunsch farblich an Wand oder Decke anzupassen.


Flexibles Deckenmontage-Konzept

Durch das flexible Gehäuse­konzept kann der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard in allen ­Räumen und Bereichen eingesetzt werden. Durch die Schutz­art IP 44 ist die Montage auch im Außenbereich bzw. im ­Feuchtraum möglich. Die Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard ist in den Versionen „Deckeneinbau“ (Standardausführung), ­„Unterputz-Doseneinbau“ und „Aufputz“ verfügbar.


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard ist als Einzelgerät, Hauptstelle und Nebenstelle einsetzbar und damit für die Ausstattung unterschiedlichster Objekte geeignet. Beim Einsatz als Haupt- oder Nebenstelle ist neben dem vollautomatischen Betrieb auch eine halbautomatische Steuerung möglich. Drei vorkonfigurierte Betriebsarten stehen zur Auswahl: Präsenzmelder, Deckenwächter und Melder. Eine Kombination mit anderen Gira KNX Präsenzmeldern ist möglich.


Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung

Ein integrierter Helligkeitssensor misst die aktuelle Lichtstärke und bietet dadurch die Möglichkeit, Leuchten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht zu steuern. So wird das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es im Raum nicht hell genug ist. Steht ausreichend Tageslicht zur Verfügung, bleiben die Leuchten aus. Die Dämmerungsstufe des Helligkeitssensors kann über die ETS, per Teach-in-Funktion am Gerät oder über Kommunikationsobjekte wie den Gira Tastsensor 3 eingestellt werden.


Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume

Speziell für die Licht- und Klimasteuerung in Konferenz- oder Seminarräumen steht die Kurzzeit-Präsenzfunktion als Ergänzung zur adaptiven Nachlaufzeit zur Verfügung. Erfasst der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard nur kurzzeitig Bewegungen, wählt er unabhängig vom selbst gelernten, adaptiven Wert die minimale Nachlaufzeit. So bleiben Licht, Heizung oder Lüftung nicht unnötig lange eingeschaltet, wenn der Raum während einer längeren Veranstaltungsunterbrechung nur vorübergehend betreten wird, z.B. vom Reinigungspersonal oder vom Catering-Service.


Energiesparende Optimierung durch adaptive Nachlaufzeit

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard bietet die Möglichkeit, das Nutzerverhalten kontinuierlich zu analysieren und so die Nachlaufzeit (Sendeverzögerung) eigenständig zu optimieren. Das spart Energie und schont die Leuchtmittel, da unnötiges Ein- und Ausschalten vermieden wird. Je länger anwesende Personen im Raum registriert werden, desto länger wird die Nachlaufzeit. Wird ein Raum dagegen nur ab und an kurz betreten, reduziert der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard die Nachlaufzeit. Der minimale und maximale Wert ist jeweils frei definierbar.


Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung in einem Bereich von 360°

Das Gerät ist mit drei PIR-Sensoren ausgestattet, die einen Bereich von 360° (3 × 120°) erfassen. Die Empfindlichkeit der Sensoren ist einstellbar und kann flexibel für individuelle Einbausituationen angepasst werden. So werden Bewegungen zuverlässig registriert und Fehlauslösungen vermieden. Zusätzlich lässt sich der Erfassungsbereich mithilfe einer Aufsteckblende einschränken.


Installation

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard ist grundsätzlich für die Montage in der Decke gedacht. Die Montage kann dabei im Innen- und Außenbereich erfolgen. Das flexible Montagekonzept birgt eine große Anzahl von Vorteilen in der Montage. Standardmäßig werden die Produkte in der Montageart „Deckeneinbau‟ im Innenbereich ausgeliefert. Der Monteur bohrt zur Montage ein Loch in die Decke. Die Geräte werden dann mit einer Federklemmtechnik in der Decke verklemmt. In Kombination mit den verschiedenen Montagekits für UP-Dosenmontage und AP-Montage wird es möglich, die Geräte auch in bereits vorhandene UP-Dosen bzw. in AP-Montage auf Untergründen, in die keine Dosen gesetzt werden können, zu montieren. Eine Montage im Außenbereich bzw. im Feuchtraum ist möglich. Alle Bedienelemente am Gerät sind dabei von vorn zugänglich und können durch Entfernen des jeweiligen Designrings erreicht werden. Die Designringe können mit Deckenfarbe überstrichen werden.


Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt mittels ETS. Die KNX Produktdatenbank basiert auf der Software der Gira KNX Präsenzmelder, so dass keine neue Einarbeitung in die Materie erforderlich ist.


Design/Auszeichnungen

Produktdesign:
Gira Designteam, Radevormwald
Auszeichnungen:
ICONIC Awards 2014 Winner in der Kategorie Product Building Technologies Plus X Award 2014 für High Quality, Design und Funktionalität

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m

Erfassungswinkel:
360°

Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 12 m

Helligkeitssensor
Messbereich:
10 bis 2000 lx
Erfassungsbereich:
5 m Ø

Aufbauhöhe auf Decke
Designring:
1,25 mm
inkl. Linse:
4,8 mm

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 100% (keine Betauung)

Schutzart:
IP44

Schutzklasse:
III

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
34 mm

Download

Gebrauchsanleitungen

Präsenzmelder Mini Standard, Präsenzmelder Mini Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2220 00, 2225 00

PDF, 1,7 MB

Download

Technische Dokumentation

Präsenzmelder Mini Standard

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2220 00

PDF, 3,2 MB

Download

Produktinformation

Gira KNX Präsenzmelder mini

Bestell-Nr 18683 10

PDF, 271,9 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download

Produktdatenbank

Präsenzmelder Mini Standard

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2220 00

VD4, 109,3 KB

Download

Zum Anfang Download