Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort mit integriertem Temperaturfühler

Der neue Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort ist mit seinem dezenten Design und seiner flachen Bauweise eine gute Wahl für Objekte mit hohem architektonischem Anspruch. Er registriert selbst kleinste Bewegungen im Raum und ermöglicht die automatische Steuerung unterschiedlicher Funktionen im KNX System in Abhängigkeit von der Anwesenheit. So lassen sich z.B. Licht, Heizung oder Lüftung energiesparend und ganz nach Bedarf regeln. Dank verschiedener Ausführungen, als Deckeneinbau-, Unterputz- oder Aufputz-Variante, kann der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden. Die Komfort-Variante bietet gegenüber der Standard-Variante zahlreiche Zusatzfunktionen. So verfügt der KNX Präsenzmelder Mini über einen integrierten Raumtemperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur, lässt sich per Infrarot-Fernbedienung steuern und bietet durch weitere Softwarefeatures noch mehr Möglichkeiten für eine intelligente Lichtregelung.

  • Integrierter Temperaturfühler
  •  Unauffällige Erscheinung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume
  • Optionen für intelligente Lichtregelung
  • Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung in einem Bereich von 360°
  • Flexibles Deckenmontage-Konzept
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Energiesparende Optimierung durch adaptive Nachlaufzeit
  • Komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung
  • Einfacher Wechsel zwischen konfigurierten
    Funktionen

Unauffällige Erscheinung

Dank des dezenten Designs fügt sich der Gira KNX Präsenzmelder Mini Standard unauffällig in seine Umgebung ein. Die Designringe sind mit Farbe überstreichbar, um sie nach Wunsch farblich an Wand oder Decke anzupassen.


Flexibles Deckenmontage-Konzept

Durch das flexible Gehäuse­konzept kann der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort in allen ­Räumen und Bereichen eingesetzt werden. Durch die Schutz­art IP 44 ist die Montage auch im Außenbereich bzw. im ­Feuchtraum möglich. Die Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort ist in den Versionen „Deckeneinbau“ (Standardausführung), ­„Unterputz-Doseneinbau“ und „Aufputz“ verfügbar.


Integrierter Temperaturfühler

Durch den integrierten Temperaturfühler, kann der KNX Präsenzmelder Mini Komfort in Verbindung mit einem KNX Heizungsaktor mit integriertem Regler auch die Raumtemperatur steuern. Durch den zusätzlichen Messpunkt an der Decke wird bei mehreren Temperaturfühlern im Zimmer außerdem die Temperaturmessung noch präziser.


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort ist als Einzelgerät, Hauptstelle und Nebenstelle einsetzbar und damit für die Ausstattung unterschiedlichster Objekte geeignet. Beim Einsatz als Haupt- oder Nebenstelle ist neben dem vollautomatischen Betrieb auch eine halbautomatische Steuerung möglich. Drei vorkonfigurierte Betriebsarten stehen zur Auswahl: Präsenzmelder, Deckenwächter und Melder. Eine Kombination mit anderen Gira KNX Präsenzmeldern ist möglich.


Kostengünstige Alternative für Gäste-WCs

Der KNX Präsenzmelder Mini Komfort eignet sich hervorragend für Räume, in denen keine manuelle Steuerung gewünscht ist, wie z.B. in Gäste-WCs. In Kombination mit den entsprechenden Schalt- und Heizungsaktoren mit integriertem Regler, kann der Präsenzmelder automatisch das Licht anschalten, die Lüftung starten und eine gewünschte Raumtemperatur regeln.


Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung

Ein integrierter Helligkeitssensor misst die aktuelle Lichtstärke und bietet dadurch die Möglichkeit, Leuchten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht zu steuern. So wird das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es im Raum nicht hell genug ist. Steht ausreichend Tageslicht zur Verfügung, bleiben die Leuchten aus. Die Dämmerungsstufe des Helligkeitssensors kann über die ETS, per Teach-in-Funktion am Gerät oder über Kommunikationsobjekte wie den Gira Tastsensor 3 eingestellt werden.


Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume

Speziell für die Licht- und Klimasteuerung in Konferenz- oder Seminarräumen steht die Kurzzeit-Präsenzfunktion als Ergänzung zur adaptiven Nachlaufzeit zur Verfügung. Erfasst der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort nur kurzzeitig Bewegungen, wählt er unabhängig vom selbst gelernten, adaptiven Wert die minimale Nachlaufzeit. So bleiben Licht, Heizung oder Lüftung nicht unnötig lange eingeschaltet, wenn der Raum während einer längeren Veranstaltungsunterbrechung nur vorübergehend betreten wird, z.B. vom Reinigungspersonal oder vom Catering-Service.


Energiesparende Optimierung durch adaptive Nachlaufzeit

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort bietet die Möglichkeit, das Nutzerverhalten kontinuierlich zu analysieren und so die Nachlaufzeit (Sendeverzögerung) eigenständig zu optimieren. Das spart Energie und schont die Leuchtmittel, da unnötiges Ein- und Ausschalten vermieden wird. Je länger anwesende Personen im Raum registriert werden, desto länger wird die Nachlaufzeit. Wird ein Raum dagegen nur ab und an kurz betreten, reduziert der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort die Nachlaufzeit. Der minimale und maximale Wert ist jeweils frei definierbar.


Optionen für intelligente Lichtregelung

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort bietet mehrere Optionen für eine intelligente Lichtregelung, mit der das Lichtniveau im Raum unter verschiedenen Tageslichteinflüssen auf einem programmierten Level gehalten werden kann. Bis zu drei Lichtgruppen lassen sich ansteuern, so dass fensternahe und fensterferne Lampen individuell geregelt werden können. Das An- und Abregelverhalten ist dabei flexibel einstellbar. Zusätzlich ist das Gerät in der Lage, automatisch den benötigten Stellwert für das gewünschte Lichtniveau im Raum zu berechnen und diesen direkt einzustellen. So wird ein störendes „Aufschaukeln‟ der Lichtstärke vermieden.


Komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung

Mit der separat erhältlichen Infrarot-Fernbedienung lassen sich komfortabel Einstellungen ändern, etwa die Dämmerungsstufe oder die zusätzliche Nachlaufzeit. Zudem ist es möglich, den Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort manuell ein- oder auszuschalten.


Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung in einem Bereich von 360°

Das Gerät ist mit drei PIR-Sensoren ausgestattet, die einen Bereich von 360° (3 × 120°) erfassen. Die Empfindlichkeit der Sensoren ist einstellbar und kann flexibel für individuelle Einbausituationen angepasst werden. So werden Bewegungen zuverlässig registriert und Fehlauslösungen vermieden. Zusätzlich lässt sich der Erfassungsbereich mithilfe einer Aufsteckblende einschränken.


Einfacher Wechsel zwischen konfigurierten Funktionen

Es stehen fünf konfigurierbare Funktionsblöcke für die Betriebsarten Präsenzmelder, Deckenwächter und Melder zur Verfügung. Welcher Funktionsblock aktiv ist, kann automatisiert im KNX System oder manuell mit beliebigen Kommunikationsobjekten wie dem Gira Tastsensor 3 umgeschaltet werden, um etwa von Tag- auf Nachtbetrieb zu wechseln. Neben einem weiteren Funktionsblock für die Helligkeitsregelung mit Grenzwertüberwachung steht ein zusätzlicher Funktionsblock für die Lichtregelung zur Verfügung. Dieser kann bei Bedarf direkt im Gerät mit der Präsenz- und Bewegungserfassung gekoppelt werden.


Installation

Der Gira KNX Präsenzmelder Mini Komfort ist grundsätzlich für die Montage in der Decke gedacht. Die Montage kann dabei im Innen- und Außenbereich erfolgen. Das flexible Montagekonzept birgt eine große Anzahl von Vorteilen in der Montage. Standardmäßig werden die Produkte in der Montageart „Deckeneinbau‟ im Innenbereich ausgeliefert. Der Monteur bohrt zur Montage ein Loch in die Decke. Die Geräte werden dann mit einer Federklemmtechnik in der Decke verklemmt. In Kombination mit den verschiedenen Montagekits für UP-Dosenmontage und AP-Montage wird es möglich, die Geräte auch in bereits vorhandene UP-Dosen bzw. in AP-Montage auf Untergründen, in die keine Dosen gesetzt werden können, zu montieren. Eine Montage im Außenbereich bzw. im Feuchtraum ist möglich. Alle Bedienelemente am Gerät sind dabei von vorn zugänglich und können durch Entfernen des jeweiligen Designrings erreicht werden. Die Designringe können mit Deckenfarbe überstrichen werden.


Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt mittels ETS. Die KNX Produktdatenbank basiert auf der Software der Gira KNX Präsenzmelder, so dass keine neue Einarbeitung in die Materie erforderlich ist.


Technische Daten

Bewegungserfassung:
Erfassungswinkel: 360° Reichweite: ca. 12 m Ø (Montagehöhe 3 m)
Helligkeitssensor:
Messbereich: 10 bis 2000 lx Erfassungsbereich: 5 m Ø
KNX Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Relative Feuchte:
10 bis 100% (keine Betauung)
Schutzart:
IP 44
Schutzklasse:
III
Abmessungen:
Deckenausschnitt: Ø 44 mm mit Designring klein: Ø 53,5 × H 38 mm

Download

Bedienungsanleitungen

Präsenzmelder Mini Standard, Präsenzmelder Mini Komfort

Gebrauchsanweisung.

Bestell-Nr 2220 00, 2225 00

PDF, 1,7 MB

Download

Technische Dokumentation

Präsenzmelder Mini Komfort

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2225 00

PDF, 4,6 MB

Download

Produktinformation

Gira KNX Präsenzmelder mini

Bestell-Nr 18683 10

PDF, 271,9 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 2,6 MB

Download

Produktdatenbank

Präsenzmelder Mini Komfort

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2225 00

VD4, 460,8 KB

Download


Präsenzmelder Mini Komfort

ab ETS4

Bestell-Nr 2225 00

ZIP, 618,5 KB

Download

Zum Anfang Features Installation Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.