Gira KNX Taster

Smarte Technik klassisch steuern

Der Gira KNX Taster mit integriertem Temperaturfühler eignet sich besonders für Wohn- und Immobilienobjekte, bei denen ein KNX System verbaut und klassische Bedienelemente genutzt werden sollen. Der KNX Taster ist in den Ausführungen 1-fach oder 2-fach für zwei bis vier Funktionen erhältlich. Dazu zählen das Schalten und Dimmen von Licht, Szenensteuerungen, das Auf- und Abfahren von Jalousien und Einiges mehr. Die Bedienung erfolgt wie bei einem Schalter per Druck oben und unten auf die Schaltfläche.

Eine integrierte 3farbige LED dient als Statusanzeige oder als Findelicht bei Dunkelheit. Dank flacher Bauweise hat der Gira KNX Taster ein ansprechendes, modernes Design.

Er ist kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 und mit dem Gira Flächenschalter.

Gira KNX Taster
  • Einfache Steuerung des Gira KNX Smart Homes
  • Kostengünstiges Bedienelement, besonderes für den
    Einstieg im privaten Wohnbau
  • KNX Taster stellt die Schnittstelle zum verdrahteten KNX
    (KNX TP) System dar
  • Unterstützt KNX Secure
  • Integrierter KNX Busankoppler für eine schnelle
    Installation
  • Integrierter Temperatursensor
  • Wippen mit verschiedenen Symbolen beschriftbar
  • LED mit drei Farbeinstellungen: rot, grün oder blau
  • Robustes Material, ideal auch für den Einsatz in
    öffentlichen Gebäuden
  • Einfache Inbetriebnahme, Updates und Fehlerbehebungen
    mittels Gira ETS Service App

Taster-Varianten für bis zu vier Funktionen.

Gira KNX Taster 1fach
Gira KNX Taster 1fach mit Pfeilen
Gira KNX Taster 2fach
Gira KNX Taster 2fach mit Pfeilen

Große Designvielfalt für jedes Ambiente.

Gira KNX Taster 1fach mit Gira E2 Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Studio Rahmen in Schwarz Glas
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Esprit Metall Rahmen in Aluminium
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Esprit Glas Rahmen in Glas weiß
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Flächenschalter Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira KNX Taster 1fach mit Gira E3 Rahmen in Dunkelgrau
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Event Rahmen in Sand
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Standard 55 Rahmen in Reinweiß glänzend

Download

Bedienungsanleitungen

Taster, Wippe

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 ..

PDF, 1,0 MB

Download

Technische Dokumentation

Taster, Wippe

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 ..

PDF, 4,0 MB

Download

Broschüren

Gira Neuheiten 2020

Bestell-Nr 18136 10

PDF, 5,1 MB

Download

Produktdatenbank

Taster, Wippe

ab ETS5.7.3

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 ..

ZIP, 875,9 KB

Download

Zum Anfang KNX Taster Features & Funktionen Varianten Designvarianten Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.