Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Bewegungsmelder Cube freigestellt

Komfortabler Bewegungsmelder in zeitlos schönem Design

Das geometrische, klare Design des neuen Gira Bewegungsmelder Cube passt besonders gut zu moderner Architektur, aber auch zu Bestandsbauten. Farblich stehen Reinweiß glänzend oder Anthrazit zur Auswahl. Der Gira Bewegungsmelder Cube ist je nach Anforderung für die konventionelle Installation oder die KNX
Installation erhältlich. Ein flexibles Montagekonzept erlaubt sowohl die Decken-, als auch die Wandmontage.

  • Modernes kubisches Design
  • Außenmaß: 87 x 87 x 85 mm
  • Versteckte Linsenabdeckung zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
  • Verschiedene Ausführungen für konventionelle und KNX Installation
  • Erfassungswinkel: 120 oder 240 Grad
  • Dauerlicht (max. 2 h) mit einem optionalen Schalter aktivierbar
  • Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s
  • Fernbedienung zur Programmierung optional erhältlich
  • Schutzart IP54
Gira Bewegungsmelder Cube

Download

Bedienungsanleitungen

Bewegungsmelder Cube

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2442 .., 2444 ..

PDF, 4,5 MB

Download


KNX Bewegungsmelder Cube 240

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2194 ..

PDF, 4,5 MB

Download

Technische Dokumentation

KNX Bewegungsmelder Cube 240

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2194 ..

PDF, 942,2 KB

Download

Produktinformation

Gira Bewegungsmelder Cube

Bestell-Nr 18130 10

PDF, 1,8 MB

Download

Broschüren

Gira Neuheiten 2020

Bestell-Nr 18136 10

PDF, 5,1 MB

Download

Produktdatenbank

KNX Bewegungsmelder Cube 240

ab ETS5

Bestell-Nr 2194 ..

ZIP, 162,9 KB

Download

Zum Anfang Video Features Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.