IFTTT einrichten
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von IFTTT in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Amazon Alexa einrichten
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Google Assistant einrichten
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Gira HomeServer / FacilityServer
Gebrauchsanleitung.
Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
Gebrauchsanleitung.
Gira HomeServer / FacilityServer - App
Gebrauchsanleitung.
Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext
Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.
Gira Projekt Assistent (GPA)
Projektierungssoftware V4.5 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.
ZIP, 735,8 MB
Gira X1 Firmware-Update
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.3 benötigt.
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Gira Smart Home App für Windows PC
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Gira Smart Home App für Windows PC
Logikbaustein Schüco Fenster / Schiebesysteme
Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um eine Steuerung mit der Gira X1 Funktion „Rollladen/Jalousie“ zu ermöglichen.
ZIP, 467,0 KB
Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.
Gira Experte
Software für: Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4
Gira Control Point
UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.
Gira OS Connect
Software zur Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer/FacilityServer.
Gira S1 Windows Client 32 Bit
PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.
ZIP, 7,0 MB
Gira S1 Windows Client 64 Bit
PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.
ZIP, 7,1 MB
Gira S1 Firmware-Update
Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.3 benötigt.
Gira S1 Firmware-Update
Für Gira S1 ab Indexstand I02 Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.3 benötigt.
Gira HomeServer / FacilityServer
GNU General Public License.
Schnittstelleninformationen
Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.