Mediathek

Spots

Die Spots und Produktinformationen von Gira machen eines deutlich: Intelligente Gebäudetechnik von Gira ist einfach zu bedienen, enorm leistungsfähig und macht Spaß. Hier in der Mediathek können Sie die Filme einfach anschauen, herunterladen oder als Video in die eigene Website integrieren.
Mehr Videos im Gira Youtube-Kanal

KNX Smart Home mit Gira

Das Gira KNX System eröffnet eine neue Dimension modernen Wohnens. Das intelligente Konzept zur Vernetzung und Steuerung von Gebäudetechnik erhöht spürbar den Wohnkomfort und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit und niedrige Energiekosten.

Mehr über KNX mit Gira erfahren
Video in eigene Website einbinden
Download Video

Gira TKS-IP Datenschnittstelle

Mit der Gira TKS-IP Datenschnittstellen Tool-Box kann der Elektrofachhandwerker die Parametrierung eines Gira Türkommunikations-Systems in Verbindung mit dem GPA ganz einfach vom Schreibtisch aus erledigen. 

Mehr über die Gira TKS-IP Datenschnittstelle
Video in eigene Website einbinden
Download TV Spot

Plug & Light - die Gira Lichtsteckdose

Plug & Light ist die erste Lichtsteckdose der Welt und macht Lichtgestaltung im Innenraum smart und die Lichtsteuerung wunderbar einfach. Die Leuchten werden über einen Magneten an die Lichtsteckdose angedockt und können jederzeit ganz einfach ausgetauscht werden. Einmal eingesetzt, ist jede Leuchte anschlaglos um 360 ° drehbar.
Mehr über Plug & Light

Das Gira System 106 - Modulare und flexible Türkommunikation

Sehen, wer vor der Tür steht – mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern.

Mehr über das Gira System 106
Video in eigene Website einbinden

Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1

Der neue Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen. Er kann wie ein normaler Schalter auf einer einzigen Gerätedose installiert werden und eignet sich für Modernisierungen, Nachrüstungen und Neubauten gleichermaßen. In Verbindung mit dem TKS-IP-Gateway kann er zudem als Wohnungsstation für die Türkommunikation eingesetzt werden.
Mehr zum Gira G1
Video in eigene Website einbinden
Download TV-Spot

Klare Formensprache, natürliche Materialien

Von der präzisen Formgebung bis zum fertigen Produkt – die faszinierende Entstehung des Schalterprogramms Gira Esprit Linoleum-Multiplex, bei dem sich zwei natürliche Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen zu einem hochwertigen, formschönen Produkt zusammenfügen.
Mehr zu Gira Esprit Linoleum-Multiplex
Video in eigene Website einbinden

Produktinformationen

Die Spots und Produktinformationen von Gira machen eines deutlich: Intelligente Gebäudetechnik von Gira ist einfach zu bedienen, enorm leistungsfähig und macht Spaß. Hier in der Mediathek können Sie die Filme einfach anschauen, herunterladen oder als Video in die eigene Website integrieren.
Mehr Videos im Gira Youtube-Kanal

System 3000 - Licht- und Jalousiesteuerung einfach gemacht

Das Gira System 3000 bietet höchste Flexibilität und besten Komfort für eine fortschrittliche Licht- und Jalousiesteuerung: Mit fünf unterschiedlichen Bedienaufsätzen, die universell für beide Bereiche Licht und Jalousie eingesetzt werden können, steht eine einfache Handhabung und für jeden Komfortwunsch eine funktional wie ästhetisch überzeugende Lösung bereit. Die Aufsätze zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung aus.

Mehr über das System 3000
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Designkonzept

Das Gira System 106 ist ein modulares Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristisch edlem Design. Es basiert auf einzelnen Modulen mit einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm, die flexibel kombiniert und ganz nach Wunsch hoch, quer oder quadratisch angeordnet werden können.

Mehr über das Design
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Module

Das Gira System 106 basiert auf einem klaren Raster und umfasst insgesamt sieben Module. Damit können Lösungen vom Einfamilienhaus bis hin zu größeren Objekten realisiert werden.

Mehr über die einzelnen Module
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Technologie

Der Korpus und die flachen Module des Gira Systems 106 stecken voll innovativer Technik und funktionalen Details. So verbergen sich hinter den Design- und Glasfronten bspw. die hochwertige Sprechanlage mit Hintergrundgeräuschunterdrückung, die Kamera mit Gegenlichtkompensation, der Helligkeitssensor für die Ruftaster oder eine eingebaute Heizung zum Schutz der Anlage.

Mehr über die innovative Technologie
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Installation

Das Gira System 106 ist leicht zu installieren. Der Korpus der Türstation wird sicher an der Wand verschraubt. Auf einem Trägerrahmen werden die Module mit Bajonettverschlüssen befestigt, per Flachbandleitung miteinander verbunden und an den 2-Draht-Bus angeschlossen.

Mehr über die leichte Installation
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Umwelt und Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und der Materialwahl für das Gira System 106 wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das System 106 zeichnet sich dadurch aus, dass es auch für den Rückbau äußerst umweltfreundlich gestaltet wurde, da sich alle verbauten Materialien vollständig voneinander trennen lassen.

Mehr über die nachhaltigen Materialien
Video in eigene Website einbinden

Connected Comfort

Es sind die kleinen Momente, die einen Tag besonders machen. Sie bestimmen, wie Ihre besonderen Augenblicke aussehen. Lassen Sie sich vom Zusammenspiel modernster Technik mit hochwertigem Design inspirieren. Erleben Sie, wie Connected Comfort intelligente Gebäudetechnik mit Ihren individuellen Wünschen verbindet. Wie Ihr Zuhause zu einem Ort wird, der Ihnen Sicherheit, Entspannung und einzigartigen Wohnkomfort bietet.
Mehr über Connected Comfort
Mehr Videos im Gira Youtube-Kanal

Wie ein perfekter Tag beginnt

Ein guter Start am Morgen ist der Grundstein für einen erfolgreichen Tag. Das langsame Öffnen der Jalousie, die wohlige Wärme in den Zimmern, das belebende Duschen, der erste Kaffee. Alles mit wenigen Tastendrucken.
Video in eigene Website einbinden

Wie sich nach Hause kommen anfühlt

Den Arbeitstag hinter sich lassen, zur Ruhe kommen, die Zeit gemeinsam mit den Liebsten genießen – das macht Ihr Zuhause zu einem einzigartigen Ort. Mit Connected Comfort und Ihrem Smartphone schaffen Sie die richtige Basis. Dank intelligenter Technik, die Entertainment und Komfort elegant miteinander verbinden.
Video in eigene Website einbinden

Wie kleine Entdecker Zuhause sicher sind

Das eigene Zuhause ist der erste Ort, den Kinder für sich entdecken. Connected Comfort unterstützt Sie aktiv bei der Gestaltung eines kindersicheren Zuhauses.
Video in eigene Website einbinden

Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt

Sind alle Fenster zu? Ist die Alarmanlage scharf geschaltet? Habe ich den Herd oder das Bügeleisen angelassen? Ein Blick auf Ihr Smartphone genügt, um zu prüfen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Die Basis hierfür: intelligente Haustechnik, die unter dem Dach von Connected Comfort perfekt aufeinander abgestimmt ist.
Video in eigene Website einbinden

Wie Wellness pur neue Energie bringt

Entwerfen Sie mit Connected Comfort Ihr eigenes Wellness-Programm. Angenehmes Licht, brillanter Sound, pure Entspannung im Bad – entscheiden Sie selbst, was für Sie das Beste ist, um zur Ruhe zu kommen und den Alltag hinter sich zu lassen. Modernste Gebäudetechnik hilft Ihnen dabei.
Video in eigene Website einbinden

Wie der Alltag Pause macht

Zeit ist ein knappes Gut. Insbesondere die Momente, die Sie nur für sich und Ihr Wohlbefinden haben. Connected Comfort unterstützt Sie dabei, mit nur einem Tastendruck von Alltag auf Entspannung umzuschalten.
Video in eigene Website einbinden

Wie viel Spaß ein Abend bringt

Mit Freunden feiern, den Abend genießen und dabei immer ein perfekter Gastgeber sein – wo geht das besser als in einem intelligenten Zuhause? Entdecken Sie Smart Home auf einem neuen Level. Die Basis dafür schafft Connected Comfort. Mit intelligenter intuitiv steuerbarer Technik, die Entertainment und Komfort elegant verbindet.
Video in eigene Website einbinden

Referenzvideos

Intelligente Gebäudetechnik von Gira ist einfach zu bedienen, enorm leistungsfähig und macht Spaß. Smarte Produkte und Systeme von Gira finden ihre Anwendung in unterschiedlichsten Objekten, ob im privaten Wohnungsbau, bei Büro- oder Verwaltung, im Bildungswesen oder im Hotel. Hier in der Mediathek können Sie die Filme einfach anschauen, herunterladen oder als Video in die eigene Website integrieren.
Mehr Videos im Gira Youtube-Kanal

Das smarte Holzhaus
Klassischer Look, moderne Ausstattung

Das zweigeschossige Wohnhaus im Bergischen Land wirkt von außen überraschend unspektakulär. Die dunkle Holzfassade aus Douglasie, die großzügige Holzterrasse und das klassische Satteldach fügen sich hervorragend in die ländliche Umgebung ein. Doch was Besucher auf den ersten Blick nicht vermuten: Das Domizil der Architektin steckt voller technischer Raffinessen, ist rundum vernetzt und punktet als KfW-Effizienzhaus 55 in puncto Energieverbrauch – dank Solarthermie auf dem Dach, gut gedämmten Wänden und vernetzter Gebäudetechnik von Gira.
Mehr über Intelligente Gebäudetechnik von Gira
Mehr Gira Referenzen entdecken
Video in eigene Website einbinden

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder, Bergisches Land

Im Herzen des Bergischen Landes liegt in einem 50 Hektar großen Waldgebiet die idyllische Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder. In elf ganz individuell gestalteten und über die hügelige Landschaft verteilten Häusern finden sich 91 komfortable Zimmer und 13 lichtdurchflutete Konferenzräume mit moderner Medientechnik. Betreiber ist die Bayer Gastronomie. Seit 2008 werden die Häuser schrittweise modernisiert und nach Bedarf umgebaut. Intelligente Gebäudetechnik und eine KNX-Vernetzung unterstützen bei der zentralen Verwaltung der voneinander separierten Räumlichkeiten. Sie helfen zudem deutlich Energie zu sparen und sorgen für höchsten Komfort sowie Wiedererkennungswert bei den Hotelgästen.
Mehr über Intelligente Gebäudetechnik von Gira
Mehr Gira Referenzen entdecken
Video in eigene Website einbinden

Spots Produktinformationen Connected Comfort Referenzen

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.