FAQ

Welche Lampen werden in Gira Energiesäulen mit Lichtelement eingesetzt? Was sind die Vorteile?

Antwort

Gira Energiesäulen mit Lichtelement sind so konzipiert, dass in ihnen Energiesparlampen mit E27-Gewinde eingesetzt werden.

Die Vorteile dieses Leuchtmittels sind:

  • Hohe Verfügbarkeit im Handel.
  • In diversen Preiskategorien sowie Produktqualitäten erhältlich.
  • Integriertes elektronisches Vorschaltgerät (EVG).
  • Hohe Lebensdauer. Bei Verwendung von Markenprodukten, wie z. B. Osram, wird eine Lebensdauer von bis zu 15000 Betriebsstunden zu Grunde gelegt. Dies entspricht mehr als 12 Jahren bei einer täglichen Einschaltdauer von etwa 3 Stunden.
  • In verschiedenen Leistungsstufen erhältlich. Die Energiesäule ist für Leistungen von 5 bis 23 Watt geeignet, was einer Lichtausbeute von ca. 25 bis 120 Watt entspricht.
  • In unterschiedlichen Lichtfarben erhältlich.
  • Schnelle, flackerfreie Zündung. Flimmerfreies Licht.
  • Der Energieverbrauch liegt um bis zu 80 Prozent niedriger, als bei herkömmlichen Glühlampen.
  • Hohe, gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer der Lampe.
  • Mit integriertem Helligkeitssensor erhältlich.
  • Geeignet für Außentemperaturen bis –30 °C.
  • Geeignet für Notstrombetrieb an 230 V Gleichspannung.
  • Geringe Wärmeentwicklung.
  • Funkentstörung.
  • Kompakte Bauweise.
  • Beliebige Brennstellung.

Produkt

Energiesäule mit Lichtelement
Energiesäule mit Lichtelement (Artikel-Nr. 135x xx)

Artikelnummer: 134x xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.