Videoverteiler

Der Videoverteiler ist eine aktive Komponente zur Leitungsanpassung des Videosignals. Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungststationen. Er wird benötigt, wenn die Leitungsverlegung zu den Videokomponenten des Gira Türkommunikationssystems als Stichleitung ausgeführt wird.

Er sorgt für den richtigen Abschlusswiderstand, um mögliche Reflexionen der einzelnen Zweige und die daraus resultierenden Bildstörungen zu verhindern. Insgesamt dürfen bis zu 15 Videoverteiler inklusive Videomultiplexer in einer Anlage verwendet werden.


Technische Daten

Spannungsversorgung:
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse:
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN - 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
Abmessungen:
B 36mm × H 52mm × T 27mm
Temperaturbereich:
-25 °C bis +70 °C

Sortiment

Download

Gebrauchsanleitungen

Videoverteiler

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1226 00

PDF, 926,3 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download