TKS-IP Datenschnittstelle

TKS-IP Datenschnittstelle

Die TKS-IP-Datenschnittstelle verbindet den Gira 2-Draht-Bus mit dem IP-Netzwerk. Sie kann entweder als reines Projektierungswerkzeug oder zur Ansteuerung von Komfortfunktionen des Gira Türkommunikations-Systems und weiteren Systemen (z. B. zum KNX System) verwendet werden. Die TKS-IP-Datenschnittstelle ermöglicht mit Hilfe des Gira Projekt Assistenten (GPA) eine einfache Inbetriebnahme auch dann, wenn die zu installierenden Artikel physisch noch nicht vorhanden sind. Zudem wird die Übergabe von Datenpunkten in die Gebäudeautomatisierung ermöglicht. So lassen sich z. B. bei eingehendem Türruf mittels Gira X1 „Leaving Home“ oder „Coming Home“-Szenen starten. Aber auch die bewährte Push-Button- Inbetriebnahme ist weiterhin möglich.


Gira TKS-IP Datenschnittstelle Toolbox Video Teaser

TKS-IP Datenschnittstelle - Einfache Inbetriebnahme des Türkommunikations-Systems

Mit der neuen Gira TKS-IP Datenschnittstellen Toolbox lässt dich die Parametrierung eines Gira Türkommunikations-Systems in Verbindung mit dem GPA ganz einfach vom Schreibtisch aus erledigen. In nur wenigen Schritten sind alle Wohnungsstationen in Betrieb genommen - ganz ohne lästiges Treppenlaufen. Weitere Informationen gibt es im Video.

Jetzt die Vorteile der TKS-IP Datenschnittstelle im Video ansehen


Besondere Features und Highlights

  • Einfache Inbetriebnahme des Gira Türkommunikations-Systems per PC und Gira Projekt Assistent.
  • Einfache Durchführung von nachträglichen Änderungen oder Erweiterungen der Anlage.
  • Verbleib des Gerätes in der Anlage nur für die Dauer der Programmierung (dadurch keine direkte Kostenerhöhung der Gesamtanlage).
  • Manipulationsschutz durch Pairing mit Steuergerät.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Projektierung des Gira Türkommunikations-System lässt sich per GPA vor der Installation vornehmen und verkürzt somit die Projektierungsdauer. Die Anbindung des analogen 2-Draht- Bus an IP wird über die TKS-Datenschnittstelle realisiert. Zudem können die Projektierungsdaten von Bestandsanlagen auslesen werden. Auch die Kombination mit anderen Produktgruppen ist möglich, z. B. Türkommunikation mit Logikmodul Gira L1 oder Gira X1. Die zentrale Steuerung über IP ermöglicht die Stummschaltung einzelner Wohnungsstationen. Die Anwesenheitssimulation ermöglicht zum Beispiel, wenn die Türklingel in Ihrer Abwesenheit betätigt wird, dass im Haus Licht angeht. Dies simuliert Bewegung im Haus.

Mehr über den Gira Projekt Assistenten (GPA) erfahren

Download

Bedienungsanleitungen

TKS-IP-Datenschnittstelle

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5500 000

PDF, 392,5 KB

Download


TKS-IP-Datenschnittstelle

Schnellstartanleitung

Bestell-Nr 5500 000

PDF, 1,0 MB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,2 MB

Download

Software

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V4.2 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 405,9 MB

Download


TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Bestell-Nr 5500 000

ZIP, 65,2 MB

Download


TKS-IP-Datenschnittstelle

Firmware-Datei

Bestell-Nr 5500 000

ZIP, 28,0 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Bestell-Nr 1736 10

PDF, 4,4 MB

Download

Technische Daten

Türko TKS-IP-Datenschnittst.

Spannungsversorgung
2-Draht-Bus:
DC 24 V ±10 %
Zusätzliche Spannungsversorgung:
DC 12 V bis 26 V
Stromaufnahme:
max. 5 mA
Anschlüsse
2-Draht-Bus IN:
2 x Steckklemme
2-Draht-Bus OUT:
2 x Steckklemme
Optische Anzeige
Status:
rot/grün
Modus:
orange
Fkt./Prog.:
grün
IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:
93 % rel. Feuchte
Schutzklasse:
III (nach IEC 61140)
Zum Anfang Download Technische Daten

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.