Gira ClassiX

Gira ClassiX Chrom,
Tastschalter, Chrom
Gira ClassiX Art Messing-Schwarz,
Tastschalter Messing
Gira ClassiX Art Bronze-Cremeweiß,
Tastschalter Bronze
Gira ClassiX Chrom-Schwarz,
Tastschalter, Chrom
Gira ClassiX Art Chrom,
Tastschalter, Chrom
Gira ClassiX Art Chrom-Cremeweiß,
Tastschalter, Chrom
Gira ClassiX Art Chrom-Schwarz,
Tastschalter, Chrom
Gira ClassiX Messing,
Tastschalter Messing
Gira ClassiX Messing-Cremeweiß,
Tastschalter Messing
Gira ClassiX Messing-Schwarz,
Tastschalter Messing
Gira ClassiX Art Messing,
Tastschalter Messing
Gira ClassiX Art Messing-Cremeweiß,
Tastschalter Messing
Gira ClassiX Bronze,
Tastschalter Bronze
Gira ClassiX Bronze-Cremeweiß,
Tastschalter Bronze
Gira ClassiX Bronze-Schwarz,
Tastschalter Bronze
Gira ClassiX Art Bronze,
Tastschalter Bronze
Gira ClassiX Art Bronze-Schwarz,
Tastschalter Bronze
Gira ClassiX Chrom-Cremeweiß,
Tastschalter, Chrom

Edel. Klassisch. Formvollendet

Mit vollendeten Oberflächen und harmonisch abgerundeten Ecken setzt das Schalterprogramm Gira ClassiX neue Maßstäbe für klassisch geprägte Interieurs und moderne Inneneinrichtungen mit exklusivem Design. Passend zum Ambiente stehen Rahmenvarianten in gold-glänzendem Messing, gebürsteter Bronze oder silberglänzendem Chrom zur Auswahl, jeweils ganz in Metall und in Kombination mit schwarzen oder cremeweißen Elementen.

In der Designlinie ClassiX Art werden die eleganten Rahmen ­zusätzlich durch kunstvolle Ornamente veredelt. Die filigranen, im Laserverfahren eingearbeiteten Details setzen reizvolle ­Akzente.

Chrom

Die silberglänzenden Chromvarianten faszinieren durch eine kühle Anmutung und feine Lichtreflexionen. Damit besitzen sie eine glanzvolle und zugleich dezente Ästhetik, die besonders in klassisch-modernen Raumkonzepten gut zur Geltung kommt.

Messing

Die goldglänzenden Oberflächen der Messingvarianten schaffen eine Atmosphäre von Eleganz und Luxus und fügen sich so perfekt in stillvolle, klassisch geprägte Interieurs ein.

Bronze

Der warme Farbton und die seidene Haptik der Oberfläche verleihen den Bronzevarianten einen edlen, hochwertigen Charakter. Die in sorgfältiger Handarbeit vollendeten Rahmen sind mit einer sichtbaren Schliffstruktur versehen, die jedes Exemplar zum Unikat macht.

Gira ClassiX Bronze Schalter mit Steckdose

Kunstvolle Ornamente. Die Designlinie Gira ClassiX Art.

In der Designlinie ClassiX Art werden die eleganten Rahmen ­zusätzlich durch kunstvolle Ornamente veredelt. Die filigranen, im Laserverfahren eingearbeiteten Details setzen reizvolle ­Akzente.

Gira ClassiX Chrom Schwarz Hotelcard

Über 300 intelligente Funktionen

Die traditionelle Anmutung der Rahmen wird elegant durch modernste Technik komplementiert: Mehr als 300 Funktionen für komfortables, wirtschaftliches und sicheres Wohnen können in das Schalterprogramm Gira ClassiX integriert werden – von Steckdosen über Türsprechanlagen bis hin zu den zahlreichen Komponenten für die intelligente Gebäudesteuerung mit einem KNX System. Eine Übersicht der verfügbaren Farb- und Materialvarianten finden Sie unter www.katalog.gira.de.


Abmessungen

(in mm)
Rahmen 1fach
H 100 x B 100 x T 10,7
Rahmen 2fach
H 171,2 x B 100 x T 10,7
Rahmen 3fach
H 242,4 x B 100 x T 10,7
Rahmen 4fach
H 313,6 x B 100 x T 10,7
Rahmen 5fach
H 384,8 x B 100 x T 10,7

Design

Konzept
Gira, Radevormwald
Design
Phoenix Productdesign, Stuttgart

Funktionsbeispiele

Tastsensor 3 Plus, 2fach.
Tastsensor 3 Komfort, 3fach
Gira ClassiX, Messing-Cremeweiß, Cremeweiß
Wohnungsstation Video AP Plus
Gira ClassiX, Messing-Cremeweiß, Cremeweiß
Radio RDS
Gira ClassiX, Messing-Cremeweiß, Cremeweiß
SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte
Gira ClassiX, Messing-Cremeweiß, Cremeweiß
Hotel-Card-Taster
Gira ClassiX, Messing-Cremeweiß, Cremeweiß

Download

Montageanleitungen

Rahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 824,3 KB

Download


Bohrschablone für Aufputz-Gehäuse Gira Studio

Markierungen für Bohrlöcher.

Bestell-Nr 0211 130, 0211 135, 0061 053, 0061 055

PDF, 111,7 KB

Download

Produktinformation

Gira ClassiX

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 02

PDF, 2,4 MB

Download


Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 03

PDF, 438,1 KB

Download


Gira E3

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 04

PDF, 258,7 KB

Download


Gira Esprit

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 05

PDF, 597,0 KB

Download


Gira Event

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 06

PDF, 493,5 KB

Download


Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 08

PDF, 151,6 KB

Download


Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 09

PDF, 120,9 KB

Download


Gira S-Color

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 13

PDF, 144,6 KB

Download


Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 14

PDF, 206,3 KB

Download


Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr 5555 15

PDF, 270,9 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 3,5 MB

Download

Zum Anfang Funktionsbeispiele Download