Gira USB-Spannungsversorgung

Gira USB-Spannungsversorgung 2fach, E2, Reinweiß glänzend

Erstmals bietet Gira eine USB-Spannungsversorgung mit zwei Steckplätzen für die Installation in die 58er-Unterputz-Gerätedose – passend zum Schalterprogramm. Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Smartphones, Kameras u.ä. ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USB-Spannungsversorgung geladen werden. Mit bis zu 2100 mA Ladestrom lassen sich auch stromhungrige Geräte versorgen.


Anwendungsbereiche

Ob Smartphone, Tablet oder Digitalkamera – jedes Gerät hat sein eigenes Netzteil. Dadurch entsteht eine umfangreiche Sammlung verschiedener Netzgeräte. Doch viele der neueren Modelle lassen sich auch über einen USB-Anschluss mit Strom versorgen und aufladen. Benötigt wird dafür lediglich ein geeignetes USB-Verbindungskabel.


Gleichzeitige Nutzung von zwei Steckplätzen

Mit der Gira USB-Spannungsversorgung stehen zwei Steckplätze parat, an die zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können. Das ist besonders praktisch, wenn kurz vor einer Reise beispielsweise noch schnell das Handy und die Kamera aufgeladen werden sollen. Die Suche nach dem richtigen Netzteil hat damit ein Ende.


Technische Daten

Ladestrom
2.100 mA
Nennspannung primär
100 - 240 V AC, 50 Hz
Nennspannung sek.
5V
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C
Standby-Leistung
≤ 0,3 W

Download

Bedienungsanleitungen

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2359 00, 2369 00

PDF, 209,0 KB

Download

Produktinformation

Gira USB-Spannungsversorgung

Bestell-Nr 17191 10

PDF, 104,8 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 4,5 MB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.