Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Gira USB-Spannungsversorgung A & C

USB-Geräte leicht und effizient laden.

Gira setzt mit der hochwertigen und leistungsstarken Spannungsversorgung (3.000 mA) und ergänzendem USB C-Anschluss frühzeitig auf die Anforderungen neuester Standards. Für die neue Gira USB Stromversorgung ist kein Netzteil erforderlich, das entsprechenden USB-Ladekabel kann direkt mit der Station verbunden werden.

Noch ein Vorteil: die praktische USB-Spannungsversorgung ist für eine einheitliche Wandgestaltung mit allen Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 kompatibel.

  • Zwei Steckerformate: USB Typ A und USB Typ C
  • Paralleles Laden von bis zu 2 Endgeräten möglich
  • Leistungsstarkes, sicheres und effizientes Laden mit 3.000 mA
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55
  • Einfache Unterputz-Installation
  • Flexible Lösung für internationale Märkte (USB Standard weltweit)
Gira USB-Spannungsversorgung A&C

Download

Bedienungsanleitungen

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2359 00, 2369 00

PDF, 209,0 KB

Download

Produktinformation

Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Bestell-Nr 9999 99

PDF, 258,4 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 4,5 MB

Download

USB-Spannungsversorgung A & C Features Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.