Gira LED-Signalleuchte

LED-Signalleuchte,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 114,78
LED-Signalleuchte,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 114,78

Die Gira LED-Signalleuchte ist in eine rot und eine grün leuchtende Fläche unterteilt. Die Lichtfarben können separat beispielsweise über einen Serienschalter angesteuert werden. Mithilfe einer Folie lässt sich die LED-Signalleuchte mit Beschriftung versehen. So kann eine professionelle Zutrittssteuerung an Behandlungszimmern, Konferenzräumen oder Hotelzimmern (z.B. mit dem Schriftzug "nicht stören" und "bitte eintreten") realisiert werden. Die LED-Signalleuchte ist für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 erhältlich.


Gira Beschriftungsservice

Die Orientierungs- und Signalleuchten lassen sich in den Schalterprogrammen aus dem System 55 und beim Gira Flächenschalter mit dem Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
1,0 W/5,6 VA
Lichtstärke
Rot 0,1 cd, gGrün 0,3 cd
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
-15 °C bis +40 °C

Download

Bedienungsanleitungen

LED-Signalleuchte / LED-Orientierungsleuchte

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1169 00, 1171 00, 1171 ..

PDF, 460,3 KB

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.