Gira LED-Orientierungsleuchte

LED-Orientierungsleuchte mit Lamellenelement,
E22 Aluminium
LED-Orientierungsleuchte,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 173,02
LED-Orientierungsleuchte mit Piktogramm,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 179,04

Für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 sind Gira LED-Orientierungsleuchten erhältlich, an denen wahlweise die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange eingestellt werden können. Zusätzlich ist ein kontinuierlicher Durchlauf über das gesamte Farbspektrum möglich, aus dem eine beliebige Farbe abgespeichert werden kann. Auch die Helligkeit lässt sich regulieren und so den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Mithilfe einer Folie lassen sich die LED-Orientierungsleuchten mit Beschriftung oder Piktogrammen versehen. Alternativ kann auch ein Lamellenelement zur Lichtstreuung eingesetzt werden. Der Lichtaustritt kann damit in 90°-Schritten gelenkt werden.


Gira Beschriftungsservice

Die Orientierungs- und Signalleuchten lassen sich in den Schalterprogrammen aus dem System 55 und beim Gira Flächenschalter mit dem Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
1,8 W/2,0 VA
Lichtstärke
Weiß 1,2 cd
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
–15 °C bis +40 °C
Dauer des Farbdurchlaufs
5 Minuten

Download

Gebrauchsanleitungen

LED-Signalleuchte / LED-Orientierungsleuchte

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1169 00, 1171 00, 1171 ..

PDF, 460,3 KB

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Zum Anfang Download