Gira LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
E22 Edelstahl
Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
E2, Anthrazit
Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Die Kontrollschalter sämtlicher Gira Schalterprogramme lassen sich mit LED-Beleuchtungseinsätzen in den Farben Gelb, Rot oder Blau für  230 V Netzspannung ausstatten.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
gelb 2,6 mA, rot 2,6 mA, blau 0,8 mA
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
–15 °C bis +40 °C

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Zum Anfang Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.